![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A für 3 Motorschutzschalter KD303M
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Polanzahl3 P
-
Polart3 P
-
Bestimmt für kompatibele referenzeMotor starter
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 / 400 V
-
Max. Betriebsspannung400 V
-
Nennstrom63 A
-
Länge132 mm
-
Teilungsmaß17.8 mm
-
Farbesteingrau
-
Geeignet für ein Produkt mit HilfschalterJa
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter10mm²
-
Geeignet für Geräte mit Neutral-LeiterNein
-
AnschlussartPhasenschiene mit Gabelanschluss
-
AnschlussartSchraubtechnik
-
Europäische Direktive WEEEbetroffen
-
SchutzartIP20
-
REACH-konformNein
-
Betriebstemperatur-25…55 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-25…80 °C
-
IsoliertJa
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild KD303M
-
Katalog
Katalog 3 - Energieverteilung I
Katalog 3 - Energieverteilung I - Schutz, Steuern, Melden, Messen
PDF104 MB -
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für KD303M
Declaration
PDF342 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für KD303M
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für KD303M
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com