Sicherheitsläden 4P HW1 • HWW521H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • Leis­tungs­schalter
  • Zubehör hw+
  • HWW521H
Aktuelle Suche
Bild Produkte filtern | Hager Schweiz Produkte filtern
Bild Produkte filtern | Hager Schweiz Produkte filtern
Produkteanzeigen

Unsere meist angesehenen Produkte

5
1
HWY032H - Ext. Verzögerungseinheit (einstellbar) für U-Spg .Auslöser 100-130V AC/DC (UVTC)
HWY032H
Ext. Verzögerungseinheit (einstellbar) für U-Spg .Auslöser 100-130V AC/DC (UVTC)
Preis*
 196.00 CHF
/ Stück *
 196.00 CHF
/ Stück *
2
HWW712H - Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 3200A Advanced
HWW712H
Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 3200A Advanced
3
HWY009H - U-PWE SaS-Anschlusskamm RC HW1 4P
HWY009H
U-PWE SaS-Anschlusskamm RC HW1 4P
Preis*
 182.50 CHF
/ Stück *
 182.50 CHF
/ Stück *
4
HWW521H - Sicherheitsläden 4P HW1
HWW521H
Sicherheitsläden 4P HW1
Preis*
 633.00 CHF
/ Stück *
 633.00 CHF
/ Stück *
5
HWW520H - Sicherheitsläden 3P HW1
HWW520H
Sicherheitsläden 3P HW1
Preis*
 475.00 CHF
/ Stück *
 475.00 CHF
/ Stück *

Sicherheitsläden 4P HW1

HWW521H

  • Schalt- und Schutz­ge­räte

Sicherheitsläden 4P HW1 HWW521H

EAN-Nr.
3250613235352
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
32
Preis*
 633.00 CHF
/ Stück *
 633.00 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    4

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration HWW521H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HWW521H (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild HWW521H | Hager Schweiz

    Produktbild HWW521H

  • Montageanleitung

    Bild Installationshandbuch | Hager Schweiz

    Installationshandbuch

    hw+ Offene Leistungsschalter HW1

    PDF
    56,16 MB
    Bild Sicherheitshinweise | Hager Schweiz

    Sicherheitshinweise

    -

    PDF
    159,14 kB
  • Handbuch

    Bild Technischer Katalog | Hager Schweiz

    Technischer Katalog

    hw+ Offener Leistungsschalter HW1 / HW2 / HW4 / HW6

    PDF
    63,52 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-09-26

    PDF
    632,28 kB
    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-09-26

    PDF
    532,15 kB
    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-01-18

    PDF
    984,25 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-12-02 | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung en-GB 2024-12-02

    PDF
    549,18 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-12-02 | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung en-GB 2024-12-02

    PDF
    544,97 kB
Mehr Downloads
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    HTD210H - Display zum Türeinbau 96x96mm für Leistungsschalter h3+ / hw+ (Energy)
    HTD210H
    Display zum Türeinbau 96x96mm für Leistungsschalter h3+ / hw+ (Energy)
    Preis*
     252.00 CHF
    / Stück *
     252.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    HW1C3EH - Einschubrahmen 3P HW1 (CHA)
    HW1C3EH
    Einschubrahmen 3P HW1 (CHA)
    Preis*
     1’255.00 CHF
    / Stück *
     1’255.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    HW1C4EH - Einschubrahmen 4P HW1 (CHA)
    HW1C4EH
    Einschubrahmen 4P HW1 (CHA)
    Preis*
     1’647.00 CHF
    / Stück *
     1’647.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    HW2C3SH - Einschubrahmen 3P HW2 (CHA)
    HW2C3SH
    Einschubrahmen 3P HW2 (CHA)
    Preis*
     2’995.00 CHF
    / Stück *
     2’995.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    HW2C4SH - Einschubrahmen 4P HW2 (CHA)
    HW2C4SH
    Einschubrahmen 4P HW2 (CHA)
    Preis*
     3’767.00 CHF
    / Stück *
     3’767.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Stellenangebote
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

© Hager Group