The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • Leis­tungs­schalter
  • hw+ Einzel und Nach­rüst­zu­behör
  • HWY009H
  • Schalt- und Schutz­ge­räte

U-PWE SaS-Anschlusskamm RC HW1 4P HWY009H

EAN-Nr.
3250613123215
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
32
Preis*
 182.50 CHF
/ Stück *
 182.50 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

U-PWE SaS-Anschlusskamm RC HW1 4P

HWY009H

  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-05-23
PDF
538,76 kB
Hager REACH declaration HWY009H
PDF
Hager RoHS report HWY009H
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild HWY009H | Hager Schweiz

    Produktbild HWY009H

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt HWY009H | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt HWY009H

    U-PWE SaS-Anschlusskamm RC HW1 4P

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Installationshandbuch | Hager Schweiz

    Installationshandbuch

    hw+ Offene Leistungsschalter HW1

    PDF
    56,16 MB
    Bild Sicherheitshinweise | Hager Schweiz

    Sicherheitshinweise

    -

    PDF
    159,14 kB
  • Handbuch

    Bild Technischer Katalog | Hager Schweiz

    Technischer Katalog

    hw+ Offener Leistungsschalter HW1 / HW2 / HW4 / HW6

    PDF
    63,52 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-04 | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung en-GB 2025-11-04

    PDF
    413,59 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-04 | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung en-GB 2025-11-04

    PDF
    418,76 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    HWX016HSA - Motorantrieb zum Spannen der Feder 415-450V AC HW2/4 (MO)
    HWX016HSA
    Motorantrieb zum Spannen der Feder 415-450V AC HW2/4 (MO)
    Preis*
     1’285.00 CHF
    / Stück *
     1’285.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    HWW732HSA - Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 3200A Ultimate
    HWW732HSA
    Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 3200A Ultimate
  • 3
    HWW733HSA - Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 4000A Ultimate
    HWW733HSA
    Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 4000A Ultimate
  • 4
    HWX013HSA - Motorantrieb zum Spannen der Feder 100-130V AC HW2/4 (MO)
    HWX013HSA
    Motorantrieb zum Spannen der Feder 100-130V AC HW2/4 (MO)
    Preis*
     1’285.00 CHF
    / Stück *
     1’285.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    HWW731HSA - Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 2500A Ultimate
    HWW731HSA
    Bemessungsstrommodul (Rating Plug) In= 2500A Ultimate
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group