The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • HSA400SB
    Hausanschlusskasten Hager HSA, Isolierstoff grau, schlagfest, Schutzabdeckung und Deckel plombierbar, Abonnentenraum oben, für Übergang Sch TN-C/TN-S, 1 Griff, 3L+N+PE, 3 NH-Sicherungsuntersätze DIN 2
    EAN-Nr.
    7611919269681
    E-nr.
    827 377 006
    VPE
    1 Stück

    Hausanschlusskasten weber.hsa400 400A ein Schrauben ab Briden 1×EFZ ab EF HSA400SB

    Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Hausanschlusskasten weber.hsa400 400A ein Schrauben ab Briden 1×EFZ ab EF

    HSA400SB

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 6 Produkte verfügbar
    • Monta­ge­zu­behör 1 Produkte verfügbar
    • Gängiges Zubehör 2 Produkte verfügbar
    • Schar­nier für Vertei­ler­sys­teme 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse
    • Monta­ge­zu­behör
    • Gängiges Zubehör
    • Schar­nier für Vertei­ler­sys­teme
    • AFM40

      Flansch Abgang oben mit Mutter M40

      CHF 35.60  / Stück*
    • AFM50

      Flansch Abgang oben mit Mutter M50

      CHF 50.40  / Stück*
    • AFM63

      Flansch Abgang oben mit Mutter M63

      CHF 54.90  / Stück*
    • EF

      Flansch Blind Eingang/Abgang unten/oben/seitlich

      CHF 28.25  / Stück*
    • EFB

      Flansch Eingang/Abgang unten/oben/seitlich mit Zugentlastung Ø24-58mm

      CHF 28.25  / Stück*
    • EFZ

      Flansch Eingang unten mit Zugentlastung Ø24-58mm

      CHF 35.60  / Set*
    • HSA-MLLA

      Messlasche mit Loch Ø3.9mm

      CHF 100.50  / Stück*
    • ST

      Stellscheibe für Montage Hausanschlusskasten

      CHF 7.00  / Set*
    • W

      Wandlasche senkrecht/waagrecht

      CHF 43.15  / Set*
    • GS

      Scharnier Deckelhalter und Mutter

      CHF 29.65  / Set*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      754 mm
    • Breite
      416 mm
    • Tiefe
      187 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      400 A
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      7035
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Farbe
      Licht­grau
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Bride, Schrau­b­an­schluss
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP54

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - House consumer unit 400A 1xinlet/outlet screw-bracket outside earth conn. (English)
    PDF
    419,93 kB
    Hager REACH declaration HSA400SB
    PDF
    Hager RoHS Report HSA400SB
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HSA400SB | Hager Schweiz

      Produktbild HSA400SB

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HSA400SB | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt HSA400SB

      Hausanschlusskasten 400A 1xEin-/Abgang Schraube-Bride

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Zertifikat für HSA250BB, HSA400BB - Hausanschlusskasten (DE, Stand: 06.2013) | Hager Schweiz

      Zertifikat für HSA250BB, HSA400BB - Hausanschlusskasten (DE, Stand: 06.2013)

      Konformitätserklärung International 2019-01-07

      PDF
      77,32 kB
    Mehr Downloads
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group