Leitungsschutzschalter 1P 50kA C-10A 1,5M HMX110

EAN-Nr.
3250613231811
E-nr.
807 118 124
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
N4
Preis*
CHF 82.30
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Anzahl der abge­si­cherten Pole
    1
  • Polan­zahl
    1 P
  • Polart
    1 P
  • Auslö­ser­cha­rak­te­ristik
    C
Funk­tion
  • Mitschal­tender Neutral­leiter
    Nein
Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    1.5
Konnek­ti­vität
  • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Ausge­rich­tete Klemmen
  • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Ausge­rich­tete Klemmen
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Ausschalt­ver­mögen Icn AC nach IEC 60898-1
    50 kA
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    240 / 415 V
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
  • Frequenz
    50/60 Hz
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung
    500 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    6000 V
Strom
  • Nenn­strom
    10 A
  • Einstel­lung des ther­mi­schen Auslö­sers in AC
    1.05 / 1.3 In
  • Magne­ti­scher Einstell­strom
    5 / 10 In
  • Nenn­strom bei -10°C nach IEC 60947
    14.5 A
  • Nenn­strom bei -15°C nach IEC 60947
    14.98 A
  • Nenn­strom bei -20°C nach IEC 60947
    15.42 A
  • Nenn­strom bei -25°C nach IEC 60947
    15.85 A
  • Nenn­strom bei -5°C nach IEC 60947
    14.1 A
  • Nenn­strom bei 0°C nach IEC 60947
    13.66 A
  • Nenn­strom bei 10°C nach IEC 60947
    12.79 A
  • Nenn­strom bei 15°C nach IEC 60947
    12.35 A
  • Nenn­strom bei 20°C nach IEC 60947
    11.91 A
  • Nenn­strom bei 25°C nach IEC 60947
    11.47 A
  • Nenn­strom bei 30°C nach IEC 60947
    11.23 A
  • Nenn­strom bei 35°C nach IEC 60947
    10.6 A
  • Nenn­strom bei 40°C nach IEC 60947
    10 A
  • Nenn­strom bei 45°C nach IEC 60947
    9.72 A
  • Nenn­strom bei 5°C nach IEC 60947
    13.23 A
  • Nenn­strom bei 50°C nach IEC 60947
    9.28 A
  • Nenn­strom bei 55°C nach IEC 60947
    8.85 A
  • Nenn­strom bei 60°C nach IEC 60947
    8.41 A
  • Nenn­strom bei 65°C nach IEC 60947
    7.97 A
  • Nenn­strom bei 70°C nach IEC 60947
    7.53 A
  • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu AC IEC 60947-2
    50 kA
  • Abschalt­ver­mögen auf 1 Pol bei It 400 V (EN 60947-2)
    4.5 kA
  • Abschalt­ver­mögen auf 1 Pol bei It 415 V (EN 60947-2)
    4.5 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics AC nach IEC 60947-2
    50 %
  • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu AC IEC 60947-2
    50 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 240V AC IEC 60947-2
    50 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 400V AC IEC 60947-2
    50 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 415V AC IEC 60947-2
    50 kA
Strom Korrek­tur­faktor
  • Korrek­tur­faktor bei 2 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
    1
  • Korrek­tur­faktor bei 3 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
    0.95
  • Korrek­tur­faktor bei 4 und 5 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
    0.9
  • Korrek­tur­faktor bei 6 und mehr neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
    0.85
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    70 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    90 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    27 mm
Frequenz
  • Frequenz
    50 bis 60 Hz
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    2.22 W
  • Verlust­leis­tung pro Pol
    2.22 W
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schalt­spiele
    4000
  • Gerä­te­le­bens­dauer mecha­ni­sche Schalt­spiele
    20000
Montage
  • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Schrau­b­an­schluss
  • Typ obere Schie­nen­klemme für modu­lare Geräte
    Kunst­stoff
  • Typ untere Schie­nen­klemme für modu­lare Geräte
    Kunst­stoff
  • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Schrau­b­an­schluss
  • Obere Demon­tier­bar­keit für modu­lare Produkte
    Ja
  • Untere Demon­tier­bar­keit für modu­lare Produkte
    Ja
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt am Ausgang mit Schraube, bei flexi­blem Leiter
    1 / 50 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt am Ausgang mit Schraube, bei massivem Leiter
    1 / 70 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter, vorge­schal­tete Klemmen mit Schrauben
    1 / 70 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Zugangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
    1 / 50 mm²
  • Anschluss­quer­schn. des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    1 / 70 mm²
  • Anschluss­quer­schn. des Zugangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
    1 / 50 mm²
Normen
  • Stan­dard­text
    IEC 60947-2
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    betroffen
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
    3
  • Höhe über N.N.
    2000 m
Tempe­ratur
  • Eichungs­tem­pe­ratur
    40 °C
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.