The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • System­schränke bis 4000 A und Leer­schränke
  • Zubehör
  • HKS1260
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Hammerkopfschrauben-Set M12x60mm HKS1260

EAN-Nr.
7611919378673
VPE
1 Set
Rabattgruppe
24
Preis*
 10.55 CHF
/ Set *
 10.55 CHF
/ Set *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Hammerkopfschrauben-Set M12x60mm

HKS1260

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 21 Produkte verfügbar

Passend zu

  • UST5-112-301

    Schienenträger 3-polig Phasenmittenabstand 112.5mm

     111.00 CHF  / Set*
  • UST5-112-302

    Schienenträger 3-polig Phasenmittenabstand 112.5mm versetzt

     118.50 CHF  / Set*
  • UST5-112-303

    Schienenträger 3-polig Phasenmittenabstand 112.5mm versetzt

     113.50 CHF  / Set*
  • UST5-112-401

    Schienenträger 4-polig Phasenmittenabstand 112.5mm

     136.00 CHF  / Set*
  • UST5-112-402

    Schienenträger 4-polig Phasenmittenabstand 112.5mm versetzt

     143.00 CHF  / Set*
  • UST5-112-403

    Schienenträger 4-polig Phasenmittenabstand 112.5mm versetzt

     141.00 CHF  / Set*
  • UST5-123-321

    Schienenträger 3-polig Phasenmittenabstand 122.5mm

     129.50 CHF  / Set*
  • UST5-123-323

    Schienenträger 3-polig Phasenmittenabstand 122.5mm versetzt

     127.00 CHF  / Set*
  • UST5-123-331

    Schienenträger 3-polig Phasenmittenabstand 122.5mm

     164.00 CHF  / Set*
  • UST5-123-333

    Schienenträger 3-polig Phasenmittenabstand 122.5mm

     164.00 CHF  / Set*
  • UST5-123-401

    Schienenträger 4-polig Phasenmittenabstand 122.5mm

     198.00 CHF  / Set*
  • UST5-123-403

    Schienenträger 4-polig Phasenmittenabstand 122.5mm

     200.00 CHF  / Set*
  • UST5-135-301

    Schienenträger 3-polig Phasenmittenabstand 135mm

     132.50 CHF  / Set*
  • UST5-135-303

    Schienenträger 3-polig Phasenmittenabstand 135mm

     130.00 CHF  / Set*
  • UST5-135-401

    Schienenträger 4-polig Phasenmittenabstand 135mm

     173.00 CHF  / Set*
  • UST5-135-403

    Schienenträger 4-polig Phasenmittenabstand 135mm

     173.00 CHF  / Set*
  • UST5-185-301

    Schienenträger 3-polig Phasenmittenabstand 185mm

     148.50 CHF  / Set*
  • UST5-185-302

    Schienenträger 3-polig Phasenmittenabstand 185mm

     156.00 CHF  / Set*
  • UST5-185-303

    Schienenträger 3-polig Phasenmittenabstand 185mm

     154.50 CHF  / Set*
  • UST5-250-101

    Schienenträger 1P Phasenmittenabstand 250mm

     68.00 CHF  / Set*

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Verzinkt
Zubehör
  • Zube­hörtyp Schalt­schrank
    Befes­ti­gungs­tei­le/-set

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration HKS1260
PDF
Hager RoHS Report HKS1260
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild HKS1260 | Hager Schweiz

    Produktbild HKS1260

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt HKS1260 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt HKS1260

    Hammerkopfschrauben-Set M12x60mm

    PDF
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    MES-SBRS402 - Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS402
    Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
    Preis*
     20.25 CHF
    / Stück *
     20.25 CHF
    / Stück *
  • 2
    MES-SBRS401 - Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS401
    Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
    Preis*
     16.75 CHF
    / Stück *
     16.75 CHF
    / Stück *
  • 3
    MES-SBRS602 - Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS602
    Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
    Preis*
     21.55 CHF
    / Stück *
     21.55 CHF
    / Stück *
  • 4
    MES-SBRS601 - Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS601
    Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
    Preis*
     19.00 CHF
    / Stück *
     19.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    UT90F - Koppelplatte, universN, doppelt
    UT90F
    Koppelplatte, universN, doppelt
    Preis*
     3.55 CHF
    / Stück *
     3.55 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group