Schienenträger 3-polig Phasenmittenabstand 122.5mm versetzt UST5-123-323
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Hammerkopfschraube 12 Produkte verfügbar -
Sammelschienenträger 1 Produkte verfügbar -
Profil 4 Produkte verfügbar -
Montagezubehör 1 Produkte verfügbar -
Sammelschienenverbinder 1 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Sammelschienen 5 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe200 mm
-
Breite48 mm
-
Höhe Sammelschiene50 mm
-
Breite/Dicke Sammelschiene10 - 10 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild UST5-123-323
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt UST5-123-323
Schienenträger 3-polig Phasenmittenabstand 122.5mm versetzt
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für UST5-112-301 - Schienenträger (EN, Stand: 11.2014)
Montageanleitung International 2014-11-20
PDF3,45 MB