Schranktiefentraverse UST5 Tiefe 600mm • UST5-STT60 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • Anschluss­technik
  • Sammel- und Phasen­schienen
  • UST5-STT60

Schranktiefentraverse UST5 für Tiefe 600mm

UST5-STT60

UST5-STT60 - Schranktiefentraverse UST5 für Tiefe 600mm
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Schranktiefentraverse UST5 für Tiefe 600mm UST5-STT60

EAN-Nr.
7611919375207
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
24
Preis*
52.30 CHF
/ Stück *
 52.30 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite
    94 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration UST5-STT60 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UST5-STT60 (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild UST5-STT60 | Hager Schweiz

    Produktbild UST5-STT60

  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für UST5-STT50 - Schranktiefentraverse UST5 (Stand: 11.2014) | Hager Schweiz

    Montageanleitung für UST5-STT50 - Schranktiefentraverse UST5 (Stand: 11.2014)

    Montageanleitung International 2014-11-20

    PDF
    537,15 kB
Mehr Downloads
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    UST4-1X20X10 - Sammelschienenträger 3-polig 1x20x10/2x20x10
    UST4-1X20X10
    Sammelschienenträger 3-polig 1x20x10/2x20x10
    Preis*
     43.35 CHF
    / Stück *
     43.35 CHF
    / Stück *
  • 2
    UST4-1X50X10 - Sammelschienenträger 3-polig 2x50x10
    UST4-1X50X10
    Sammelschienenträger 3-polig 2x50x10
    Preis*
     51.20 CHF
    / Stück *
     51.20 CHF
    / Stück *
  • 3
    UST4-2X30X10 - Sammelschienenträger 3-polig 2x30x10
    UST4-2X30X10
    Sammelschienenträger 3-polig 2x30x10
    Preis*
     46.30 CHF
    / Stück *
     46.30 CHF
    / Stück *
  • 4
    UST4-2X40X10 - Sammelschienenträger 3-polig 2x40x10
    UST4-2X40X10
    Sammelschienenträger 3-polig 2x40x10
    Preis*
     48.25 CHF
    / Stück *
     48.25 CHF
    / Stück *
  • 5
    UST4-TT20-1 - Transporttrennung UST4 für Cu-Schiene 20mm
    UST4-TT20-1
    Transporttrennung UST4 für Cu-Schiene 20mm
    Preis*
     42.50 CHF
    / Stück *
     42.50 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group