The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Leistungsschalter Baugröße x160 3polig 25kA 80A
HHA080H
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
-
Komplettgerät mit Schutzeinheit
Ja
-
Auslöserfunktion
TM A/F
-
Integrierter Erdschlussschutz
Nein
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue
220 / 415 V
-
-
Isolationsspannung
690 V
-
Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
-
Mit Unterspannungsauslöser
Nein
-
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 690V AC IEC 60947-2
4 kA
-
Einstellbereich thermischer Auslöser xIN
0.63 / 0.8 / 1
-
Abschaltvermögen auf 1 Pol bei It 230 V (EN 60947-2)
21 kA
-
Abschaltvermögen auf 1 Pol bei It 400 V (EN 60947-2)
9 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics AC nach IEC 60947-2
80 %
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu AC IEC 60947-2
35 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240V AC IEC 60947-2
35 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2
25 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 415V AC IEC 60947-2
25 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 440V AC IEC 60947-2
20 kA
-
Korrekturfaktor bei 2 nebeneinander montierten LS-Schaltern
1
-
Korrekturfaktor bei 3 nebeneinander montierten LS-Schaltern
1
-
Korrekturfaktor bei 4 und 5 nebeneinander montierten LS-Schaltern
1
-
Korrekturfaktor bei 6 und mehr nebeneinander montierten LS-Schaltern
1
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
32.1 W
-
Verlustleistung pro Pol
10.7 W
-
-
Auslösezeit thermischer Auslöser
0 ms
-
Ansprechzeit beim Öffnen
10 ms
-
Auslösezeit magnetischer Auslöser
0 ms
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele
1000
-
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele
4000
-
Hutschienenmontage mit optionalem Adapter
Nein
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter
4 / 70mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter
4 / 95mm²
-
Anschluss
Front Anschluss
-
Einstellbereich der magnetischen Auslöser
1000 A
-
Einstellungstyp In oder Ith
IN
-
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
-
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
-
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
0
-
Motorantrieb optional
Nein
-
Standardtext
IEC 60947-2
-
Europäische Direktive WEEE
betroffen
-
Betriebstemperatur
-25…70 °C
-
-
Luftfeuchtigkeitsschutz
für alle Klima
-
Lager-/Transporttemperatur
-35…70 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.