Leistungsschalter Baugröße x160 4polig 25kA 25A HHA026H
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
-
SteuerungsartKnebel
-
Polanzahl4 P
-
Polart4P4D
-
Komplettgerät mit SchutzeinheitJa
-
AuslöserfunktionTM A/F
-
Integrierter ErdschlussschutzNein
-
Anzahl Module6
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue220 / 415 V
-
Frequenz50/60 Hz
-
Isolationsspannung690 V
-
Stoßspannungsfestigkeit8 kV
-
Mit UnterspannungsauslöserNein
-
Nennstrom25 A
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 690V AC IEC 60947-24 kA
-
Einstellbereich thermischer Auslöser xIN0.63 / 0.8 / 1
-
Thermischer Einstellstrom des Neutralleiters1 In
-
Abschaltvermögen auf 1 Pol bei It 230 V (EN 60947-2)21 kA
-
Abschaltvermögen auf 1 Pol bei It 400 V (EN 60947-2)9 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics AC nach IEC 60947-280 %
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu AC IEC 60947-235 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240V AC IEC 60947-235 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-225 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 415V AC IEC 60947-225 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 440V AC IEC 60947-220 kA
-
Korrekturfaktor bei 2 nebeneinander montierten LS-Schaltern1
-
Korrekturfaktor bei 3 nebeneinander montierten LS-Schaltern1
-
Korrekturfaktor bei 4 und 5 nebeneinander montierten LS-Schaltern1
-
Korrekturfaktor bei 6 und mehr nebeneinander montierten LS-Schaltern1
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom13.7 W
-
Verlustleistung pro Pol4.6 W
-
AuslösertypTM
-
Auslösezeit thermischer Auslöser0 ms
-
Ansprechzeit beim Öffnen10 ms
-
Auslösezeit magnetischer Auslöser0 ms
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele1000
-
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele4000
-
Hutschienenmontage mit optionalem AdapterNein
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter4 / 70mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter4 / 95mm²
-
AnschlussFront Anschluss
-
AnschlussartSchraubtechnik
-
Einstellbereich der magnetischen Auslöser600 A
-
Einstellungstyp In oder IthIN
-
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
-
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
-
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler0
-
Motorantrieb optionalNein
-
GebrauchskategorieA
-
StandardtextIEC 60947-2
-
Europäische Direktive WEEEbetroffen
-
SchutzartIP4X
-
Betriebstemperatur-25…70 °C
-
Höhe über N.N.2000 m
-
Luftfeuchtigkeitsschutzfür alle Klima
-
Lager-/Transporttemperatur-35…70 °C
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild HHA026H
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung für HHA026H
PDF12 MB -
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für HHA026H
Declaration
PDF215 KB -
PEP Dokument
Umwelt-Produktdeklaration (PEP) für HHA026H
PDF432 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com