HAK 400A 650mm 1x E/A Einlegeklemme/Stahlklemme und Flansch mit AE HAK400S11-ETC8
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schraube/Bolzen 2 Produkte verfügbar -
Kabelklemmenanschluss 1 Produkte verfügbar -
Verteilerbaugruppe Klemmen 7 Produkte verfügbar -
Einführungsflansch für Gehäuse 7 Produkte verfügbar -
Sicherheitseinrichtungen 1 Produkte verfügbar -
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe650 mm
-
Breite428 mm
-
Tiefe187 mm
-
Montage aufAufputz
-
Nennstrom400 A
-
RAL Nummer7035
-
WerkstoffThermoplast
-
FarbeLichtgrau
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Schutzart IPIP54
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HAK400S11-ETC8
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt HAK400S11-ETC8
Hausanschlusskasten 400A 650mm Einlegeklemme; Stahlklemme; Aussenerde
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung de-CH, fr-CH, it-CH 2025-04-01
PDF3,62 MB
Bedienungsanleitung de-CH, fr-CH, it-CH 2025-04-23
PDF25,09 MB