The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Last­trenn­schalter und Schalter
    • Last­trenn­schalter
    • HA368
    EB-Lasttrennschalter Hager HA368, mit Trennungsanzeige
    EAN-Nr.
    3250613119898
    E-nr.
    550 400 910
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    H2
    • Last­trenn­schalter

    EB-Lasttrennschalter Hager 3L 1800A Frontmontiert mit Trennungsanzeige HA368

    Preis*
     4’322.00 CHF
    / Stück *
     4’322.00 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    EB-Lasttrennschalter Hager 3L 1800A Frontmontiert mit Trennungsanzeige

    HA368

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar
    • Hilfs­schal­ter­block 1 Produkte verfügbar
    • Schal­ter­achse 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Klem­me­n­ab­de­ckung
    • Hilfs­schal­ter­block
    • Schal­ter­achse
    • HZ037

      Schutzabdeckung Anschlussfahnen oben und unten HA363/364/368 3polig

       73.90 CHF  / Stück*
    • HZ023

      Hilfskontakt für Lasttrennschalter 125-3200A 2x 1Wechsler

       63.00 CHF  / Stück*
    • HZC106

      Achse 320mm für Geräte 800-1800A

       52.50 CHF  / Stück*
    • HZC105

      Achse 200mm für Geräte 800-1800A

       44.10 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      1800 A
    • Bemes­sungs­kurz­zeit­strom­fes­tig­keit Icw IEC60947
      50 kA
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21
      1800 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie A
      1800 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B
      1800 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie A
      1800 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B
      1800 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie A
      1250 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie B
      1250 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      langer Dreh­griff
    • Gerä­te­bau­form
      Festeinbau
    • Polart
      3P
    Abde­ckung, Tür
    • Verrie­gelbar
      Ja
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP00
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      6x 185 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      6x 185 mm²
    Span­nung
    • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
      8000 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      380 - 415 V
    Leis­tung
    • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC1
      1184000 W
    • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC23
      562000 W
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Moto­r­an­trieb inte­griert
      Nein
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 70 °C
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Funk­ti­onen
    • Wende­schalter
      Nein
    • Ausfüh­rung als NOT-AUS-Ein­rich­tung
      Nein
    • Ausfüh­rung als Haupt­schalter
      Ja
    • Ausfüh­rung als Wartungs­-/Re­pa­ra­tur­schalter
      Ja
    • Ausfüh­rung als Sicher­heits­schalter
      Ja
    Ausstat­tung
    • Moto­r­an­trieb opti­onal
      Nein
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Wechsler
      0
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Schliesser
      0
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Öffner
      0

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HA368 | Hager Schweiz

      Produktbild HA368

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HA368 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt HA368

      Lasttrennschalter 3polig 1800A mit Trennungsanzeige

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungsanleitung für HA360, HA460 - Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige (DE-EN-FR, Stand: 06.2019) | Hager Schweiz

      Bedienungsanleitung für HA360, HA460 - Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige (DE-EN-FR, Stand: 06.2019)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2019-06-12

      PDF
      639,25 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-21 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2025-11-21

      PDF
      611,04 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      HAC410 - Lasttrennschalter Hager HAC410 4L 100A
      HAC410
      Lasttrennschalter 4polig 100A für Hutschiene oder Montageplatte
      Preis*
       131.50 CHF
      / Stück *
       131.50 CHF
      / Stück *
    • 2
      HAE312 - Lasttrennschalter Hager HAE312 3L 125A
      HAE312
      Lasttrennschalter 3polig 125A, sichtbare Trennung für Hutschiene/Montageplatte
      Preis*
       171.50 CHF
      / Stück *
       171.50 CHF
      / Stück *
    • 3
      HAB406 - Lasttrennschalter Hager HAB406 4L 63A
      HAB406
      Lasttrennschalter 4polig 63A für Hutschiene oder Montageplatte
      Preis*
       98.20 CHF
      / Stück *
       98.20 CHF
      / Stück *
    • 4
      HAE416 - Lasttrennschalter Hager HAE416 4L 160A
      HAE416
      Lasttrennschalter 4polig 160A, sichtbare Trennung für Hutschiene/Montageplatte
      Preis*
       229.00 CHF
      / Stück *
       229.00 CHF
      / Stück *
    • 5
      HA457 - EB-Lasttrennschalter Hager 4L 400A Frontmontiert mit Trennungsanzeige
      HA457
      Lasttrennschalter 4polig 400A mit Trennungsanzeige
      Preis*
       820.00 CHF
      / Stück *
       820.00 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group