![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Montageplatte f. Geräteträger GTVD200/300 1xFLF Größe I GTVDM1FLF
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Format GeräteeinbaumöglichkeitFLF Gr.I
-
Länge70 mm
-
Breite40 mm
-
WerkstoffAluminium
-
WerkstoffgruppeMetall
-
Anzahl der einfachen Öffnungen1
-
Europäische Direktive RoHsfreiwillige übereinstimmung
-
AnwendungGerätebecher
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild GTVDM1FLF
-
Installationshandbuch
Installationshandbuch für GTVDM1FLF
BASISWISSEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME__DE__2024-04__HANDBUCH
PDF99 MB -
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für GTVDM1FLF
Declaration
PDF42 KBEU-Konformitätserklärung für GTVDM1FLF
Declaration
PDF47 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für GTVDM1FLF
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für GTVDM1FLF
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com