The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rung tehalit
    • Gerä­te­einbau
    • Gerä­te­ein­bau­dosen und Rahmen­blende modular
    • GR0802CH00
    Rahmenblende tehalit, CH modular
    EAN-Nr.
    4012740986557
    E-nr.
    334 912 403
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    V1
    • Gerä­te­ein­bau­dosen und Rahmen­blende modular

    Rahmenblende tehalit CH modular halogenfrei, 80mm, m.Beschriftungsfeld, weiss GR0802CH00

    Preis*
     13.40 CHF
    / Stück *
     13.40 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Rahmenblende tehalit CH modular halogenfrei, 80mm, m.Beschriftungsfeld, weiss

    GR0802CH00

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Gerä­te­ein­bau­dose für Gerä­te­ein­bau­kanal 1 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Bussystem 4 Produkte verfügbar
    • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Gerä­te­ein­bau­dose für Gerä­te­ein­bau­kanal
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Bussystem
    • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
    • GLT4001CH

      Geräteeinbaudose 1-f. Energie f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular

       11.95 CHF  / Stück*
    • WH20291500Z

      Frontrahmen für: 2- bis 8-fach KNX Taster Secure Ultraweiss

       9.70 CHF  / Stück*
    • WH20291503Z

      Frontrahmen für: 2- bis 8-fach KNX Taster Secure Lichtgrau

       9.70 CHF  / Stück*
    • WH20291504Z

      Frontrahmen für: 2- bis 8-fach KNX Taster Secure Anthrazit

       9.70 CHF  / Stück*
    • WH20291505Z

      Frontrahmen für: 2- bis 8-fach KNX Taster Secure Schwarz

       9.70 CHF  / Stück*
    • WHT44200Z

      Tasterfront für: 2-fach KNX Taster Secure Ultraweiss

       19.40 CHF  / Stück*
    • WHT44203Z

      Tasterfront für: 2-fach KNX Taster Secure Lichtgrau

       19.40 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Länge
      117 mm
    • Ober­teil Breite
      80 mm
    • Durch­messer der Öffnung
      0
    • Höhe der Öffnung
      60 mm
    • Breite der Öffnung
      60 mm
    • Anzahl Einheiten
      1
    Konfi­gu­ra­tion
    • Gerä­teart (Gerä­te­blende für Gerä­te­ein­bau­ka­nal)
      Geräte mit Zentral­scheibe
    • Schnitt­ka­schie­rend
      Ja
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Verkehrs­weiss
    • RAL Nummer
      9016
    Sicher­heit
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK07
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Umwelt-Produktdeklaration (PEP)
    PDF
    252,25 kB
    Hager REACH declaration GR0802CH00
    PDF
    Hager RoHS Report GR0802CH00
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild GR0802CH00 | Hager Schweiz

      Produktbild GR0802CH00

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt GR0802CH00 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt GR0802CH00

      Rahmenblende modular, ZS CH, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, weiß

      PDF
    • Broschüre

      Bild Broschüre BR Familie | Hager Schweiz

      Broschüre BR Familie

      Jeder stark. Zusammen unschlagbar.

      PDF
      3,67 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Konformitätserklärung Ecoline CH in DE & EN | Hager Schweiz

      EU Konformitätserklärung Ecoline CH in DE & EN

      Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2021-11-09

      PDF
      591,01 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      M5861 - Zugentlastungsbride tehalit zu EB-Dose
      M5861
      Zugentlastung zum Einklipsen für Geräteeinbaudosen
      Preis*
       1.60 CHF
      / Stück *
       1.60 CHF
      / Stück *
    • 2
      GR0800CH00 - Rahmenblende tehalit CH modular halogenfrei, 80mm, weiss
      GR0800CH00
      Rahmenblende modular, ZS CH, OT 80, hfr, weiss
      Preis*
       8.95 CHF
      / Stück *
       8.95 CHF
      / Stück *
    • 3
      GR0800CH03 - Rahmenblende tehalit CH modular halogenfrei, 80mm, lichtgrau
      GR0800CH03
      Rahmenblende modular, ZS CH, OT 80, hfr, lichtgrau
      Preis*
       8.95 CHF
      / Stück *
       8.95 CHF
      / Stück *
    • 4
      GR0800CH05 - Rahmenblende tehalit CH modular halogenfrei, 80mm, schwarz
      GR0800CH05
      Rahmenblende modular, ZS CH, OT 80, hfr, schwarz
      Preis*
       8.95 CHF
      / Stück *
       8.95 CHF
      / Stück *
    • 5
      GR0802CH03 - Rahmenblende tehalit CH modular halogenfrei, 80mm, m.Beschriftungsfeld lichtgrau
      GR0802CH03
      Rahmenblende modular, ZS CH, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau
      Preis*
       13.40 CHF
      / Stück *
       13.40 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group