The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rung tehalit
  • Verdrah­tungs­ka­nal­sys­teme
  • Kabel­ran­gier­ka­nal­sys­teme
  • FZ444NHF
  • Leitungs­füh­rung tehalit

Rangierkanal Hager, 4-feldrig, 1050×176×135mm halogenfrei FZ444NHF

Rangierkanal Hager, 4-feldrig, halogenfrei
EAN-Nr.
3250612260065
E-nr.
822 842 144
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
V2
Preis*
 164.50 CHF
/ Stück *
 164.50 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Rangierkanal Hager, 4-feldrig, 1050×176×135mm halogenfrei

FZ444NHF

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Abde­ckung/Blen­de/­Be­schrif­tungs­leiste 1 Produkte verfügbar
  • Rangier­ka­na­l­ab­de­ckung für Leitungs­füh­rungs­kanal 1 Produkte verfügbar
  • Kabel­hal­te­klammer für Leitungs­füh­rungs­kanal 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Abde­ckung/Blen­de/­Be­schrif­tungs­leiste
  • Rangier­ka­na­l­ab­de­ckung für Leitungs­füh­rungs­kanal
  • Kabel­hal­te­klammer für Leitungs­füh­rungs­kanal
  • FZ44B

    Blendrahmen, universZ, 4-feldig, RAL9010, für Schrankgröße 1250x1050mm

     330.00 CHF  / Stück*
  • FZ44N

    Endplatten-Set, rechts/links, für Kabelrangierkanal FZ441N-FZ445N, QS-System

     24.50 CHF  / Stück*
  • FZ44V

    Rangierkanalverbinder für Rangierkanäle FZ441N-FZ445N, halogenfrei

     12.75 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    4
Abmes­sungen
  • Höhe
    176 mm
  • Breite
    1050 mm
  • Tiefe
    135 mm
  • Länge
    1050 mm
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    quickset
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff
  • RAL Nummer
    9010

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - Complete enclosure, universZ, 1100mm (english)
PDF
921,45 kB
Hager REACH declaration FZ444NHF
PDF
Hager RoHS report FZ444NHF
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild FZ444NHF | Hager Schweiz

    Produktbild FZ444NHF

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt FZ444NHF | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt FZ444NHF

    Kabelrangierkanal, 4-feldig, aufsteckbar,H x B x T176 x 1050 x 135mm, RAL9010,HF

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für FZ441N - Kabelrangierkanal, Zubehör (Stand: 11.2009) | Hager Schweiz

    Montageanleitung für FZ441N - Kabelrangierkanal, Zubehör (Stand: 11.2009)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,34 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
    Bild Declaration of conformity | Hager Schweiz

    Declaration of conformity

    Konformitätserklärung International 2023-03-16

    PDF
    963,86 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    FZ44H - Profilhalter Hager univers Oberteil für Kabelrangierkanal FZ441N-FZ445N
    FZ44H
    Profilhalter, Oberteil, Set=2 Stück, für Kabelrangierkanal FZ441N-FZ445N, QS-system
    Preis*
     42.85 CHF
    / Stück *
     42.85 CHF
    / Stück *
  • 2
    FZ44N - Endstück Hager univers rechts/links, für Kabelrangierkanal FZ441N-FZ445N
    FZ44N
    Endplatten-Set, rechts/links, für Kabelrangierkanal FZ441N-FZ445N, QS-System
    Preis*
     24.50 CHF
    / Stück *
     24.50 CHF
    / Stück *
  • 3
    FZ351 - Rangierkanal Hager univers 1-feldig 300mm grau
    FZ351
    Kabelrangierkanal, 1-feldig, RAL7035, zur Wandmontage
    Preis*
     103.00 CHF
    / Stück *
     103.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    FZ355 - Kabelrangierkanal, 5-feldig, RAL7035, zur Wandmontage
    FZ355
    Kabelrangierkanal, 5-feldig, RAL7035, zur Wandmontage
    Preis*
     171.00 CHF
    / Stück *
     171.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    FZ354 - Rangierkanal Hager univers 4-feldig 1050mm grau
    FZ354
    Kabelrangierkanal, 4-feldig, RAL7035, zur Wandmontage
    Preis*
     166.50 CHF
    / Stück *
     166.50 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group