![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Verschlußteile,univers,für untere Leitungseinführung für Schrankbreite: 550mm FZ436
EAN-Nr.
3250612764365
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F1
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Tiefe installiertes Produkt210 mm
-
Höhe installiertes Produkt35 mm
-
Breite installiertes Produkt550 mm
Werkstoff
-
Farbeschwarz
-
WerkstoffKunststoff
Zubehör
-
Typ des ZubehörsEndkappe
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild FZ436
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung für FZ436
PDF266 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com