Wandschrank univers quickset mit Tür IP44 Schutzklasse II 1300×1250×205mm FP85QS
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Einführungsflansch für Gehäuse 5 Produkte verfügbar -
Sammelschienenverbinder 8 Produkte verfügbar -
Montagezubehör 5 Produkte verfügbar -
Montageschiene 8 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Sammelschienen 1 Produkte verfügbar -
Komponente für die Aufstellung/Anreihtechnik 3 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe1250 mm
-
Breite1300 mm
-
Tiefe205 mm
-
Materialdicke Seitenwand1 mm
-
Schutzart IPIP44
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
SchliessungstypOhne Schloss
-
Stossfestigkeit IKIK09
-
Anzahl Felder5
-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten10
-
Anzahl Reihen8
-
Montage aufWandbefestigung
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
FarbeReinweiss
-
RAL Nummer9010
-
OberflächePulverbeschichtet
-
WerkstoffStahl
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser1
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Art der SchranktürDoppeltür, asymmetrisch
-
Nennstrom250 A
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FP85QS
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FP85QS
Schrank, univers, QS, IP44/II, 1250x1300x205mm, leer
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für FPxx, FWxx, ZAxx, ZExx, ZSxx - Schränke, Feldverteiler, Zubehör (Stand: 09.2009)
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF21,23 kB
Montageanleitung für FPxx, FWxx, ZExx, ZSxx - Schränke, Feldverteiler (Stand: 04.2010)
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF2,05 MB -
BIM Revit Objekte
Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,33 MBRange : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,43 MBRange : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01
RFA1,34 MBRange : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01
RFA1,44 MBRange : Univers. Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,34 MBRange : Univers. Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,43 MBRange : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18
RFA1,34 MBRange : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18
RFA1,43 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06
PDF741,92 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB