The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • FZ445NHF
    Rangierkanal Hager, 5-feldrig, halogenfrei
    EAN-Nr.
    3250612260072
    E-nr.
    822 852 144
    VPE
    1 St.
    Rabattgruppe
    V2

    Rangierkanal Hager, 5-feldrig, 1300×176×135mm halogenfrei FZ445NHF

    Preis*
    CHF 188.00
    / St. *
    CHF 188.00
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Rangierkanal Hager, 5-feldrig, 1300×176×135mm halogenfrei

    FZ445NHF

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Rangier­ka­na­l­ab­de­ckung für Leitungs­füh­rungs­kanal 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Rangier­ka­na­l­ab­de­ckung für Leitungs­füh­rungs­kanal
    • FZ44N

      Endplatten-Set, rechts/links, für Kabelrangierkanal FZ441N-FZ445N, QS-System

      CHF 26.50  / St.*

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      5
    Abmes­sungen
    • Höhe
      193 mm
    • Breite
      1250 mm
    • Tiefe
      135 mm
    • Länge
      1300 mm
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      quickset
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunst­stoff
    • RAL Nummer
      9010

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration FZ445NHF
    PDF
    Hager RoHS report FZ445NHF
    PDF
    PEP Dokument International 2022-09-27
    PDF
    197,17 kB

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FZ445NHF | Hager Schweiz

      Produktbild FZ445NHF

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ445NHF | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt FZ445NHF

      Kabelrangierkanal, 5-feldig, aufsteckbar,H x B x T176 x 1300 x 135mm, RAL9010,HF

      PDF
    • Bedienungs- & Montageanleitungen

      Bild Montageanleitung für FZ441N - Kabelrangierkanal, Zubehör (Stand: 11.2009) | Hager Schweiz

      Montageanleitung für FZ441N - Kabelrangierkanal, Zubehör (Stand: 11.2009)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,34 MB
    Mehr Downloads
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group