![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Funktionsrahmen, orion plus, C 20 DIN Module FL990C
EAN-Nr.
3250610673577
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F5
Preis*
CHF 92.00
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Ausführung
-
Anzahl Module24
Abmessungen
-
Tiefe installiertes Produkt80 mm
-
Höhe installiertes Produkt300 mm
-
Breite installiertes Produkt350 mm
Werkstoff
-
Farbelichtgrau RAL 7035
-
Farbelichtgrau
-
RAL FarbeRAL 7035 - Lichtgrau
-
WerkstoffStahl
Ausstattung
-
Anzahl Reihen2
-
Anzahl Hutschienen2
-
Zusatzeinrichtungen möglichNein
-
Anzahl der 75 mm-Schritte je Feld5
Normen
-
Europäische Direktive WEEEnicht betroffen
Sicherheit
-
SchutzartIP30
-
SchutzklasseSchutzklasse I
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild FL990C
-
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für FL990C
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBSchadstoff-Richtlinien für FL990C
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com