Standardplatte,orion plus, 150x800mm, isoliert FL715E
EAN-Nr.
3250610672228
E-nr.
834 960 456
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F5
Preis*
CHF 27.70
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Tiefe installiertes Produkt2 mm
-
Höhe installiertes Produkt1050 mm
-
Breite installiertes Produkt800 mm
-
Einbauhöhe150 mm
-
Einbaubreite800 mm
Werkstoff
-
WerkstoffKunststoff
-
Oberflächeunbehandelt
Normen
-
Europäische Direktive WEEEnicht betroffen
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild FL715E
-
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für FL715E
PDF707 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für FL715E
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBSchadstoff-Richtlinien für FL715E
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com