![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Standardplatte,orion plus, 150x600x mm, isoliert FL714E
EAN-Nr.
3250610672211
E-nr.
834 960 446
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F5
Preis*
CHF 22.10
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Architektur
-
MontageartSchraubbefestigung
Abmessungen
-
Tiefe installiertes Produkt2 mm
-
Höhe installiertes Produkt1050 mm
-
Breite installiertes Produkt600 mm
Werkstoff
-
Farbelichtgrau RAL 7035
-
Farbelichtgrau
-
Oberflächeunbehandelt
Normen
-
Europäische Direktive WEEEnicht betroffen
Sicherheit
-
SchutzartIP30
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild FL714E
-
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für FL714E
PDF707 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für FL714E
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBSchadstoff-Richtlinien für FL714E
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com