Montageplatte, orion.plus, 735x445x6mm, Kunststoff FL428A

EAN-Nr.
3250610671672
E-nr.
834 970 266
VPE
2 PCEs
Rabattgruppe
F5
Preis*
CHF 69.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    6 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    735 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    445 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    licht­grau RAL 7035
  • Werk­stoff
    Glas­fa­ser­ver­stärkter Kunst­stoff
  • Ober­fläche
    unbe­han­delt
Normen
  • Zulas­sungen
    CE
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.