![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Kit system,orion plus,MCCB 125/160A, 300x800mm FL374A
EAN-Nr.
3250610671306
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F5
Preis*
CHF 95.90
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe installiertes Produkt300 mm
-
Breite installiertes Produkt800 mm
Ausstattung
-
Anzahl Felder1
-
Anzahl Hutschienen1
-
Zusatzeinrichtungen möglichNein
-
Anzahl der 75 mm-Schritte je Feld6
Normen
-
Europäische Direktive WEEEnicht betroffen
Sicherheit
-
SchutzklasseSchutzklasse I
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild FL374A
-
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für FL374A
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBSchadstoff-Richtlinien für FL374A
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com