![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Filter für Lüftung, B67mm Gitter, 325x325mm, Ersatzteil FL236Z
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Tiefe installiertes Produkt2 mm
-
Höhe installiertes Produkt315 mm
-
Breite installiertes Produkt315 mm
-
WerkstoffKunststoff
-
Oberflächeunbehandelt, pressblank, natur
-
Europäische Direktive WEEEnicht betroffen
-
SchutzartIP54
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild FL236Z
-
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für FL236Z
Declaration
PDF209 KBEU-Konformitätserklärung für FL236Z
Declaration
PDF140 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für FL236Z
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für FL236Z
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com