![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Orion Schrank,Stahlblech Schutzklasse I,Klarsichttür,500X300X200 FL160A
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Deckel mit ÜberdruckentlastungNein
-
Anzahl Module30
-
Geeignet für BlitschutzNein
-
Nennstrom630 A
-
Tiefe installiertes Produkt200 mm
-
Innentiefe195 mm
-
Höhe installiertes Produkt500 mm
-
Breite installiertes Produkt300 mm
-
Breite in Teilungseinheiten10
-
Materialdicke Gehaüse1.2 mm
-
Deckel Material Dicke21.5 mm
-
Türschliessungstyp7 mm Dreikant
-
VerriegelbarJa
-
Deckel Artgeschlossen
-
TürflügelEinzeltür
-
Art der AbdeckungTür
-
Transparenter Deckel/TürJa
-
Farbelichtgrau RAL 7035
-
Farbelichtgrau
-
RAL FarbeRAL 7035 - Lichtgrau
-
WerkstoffStahl
-
Geeignet für AußengebrauchJa
-
SchranktypWandschrank
-
Anzahl Reihen3
-
Anzahl Felder0
-
Anzahl Schlüssel1
-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten2
-
Erweiterung möglichJa
-
Europäische Direktive WEEEnicht betroffen
-
SchutzklasseSchutzklasse I
-
Funktionserhalt-
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild FL160A
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung für FL160A
PDF32 MB -
BIM Revit Objekte
BIM Modelle Revit für FL160A
RFA1 MBBIM Modelle Revit für FL160A
RFA1 MB -
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für FL160A
PDF259 KBEU-Konformitätserklärung für FL160A
Declaration
PDF196 KBEU-Konformitätserklärung für FL160A
Declaration
PDF813 KBEU-Konformitätserklärung für FL160A
PDF254 KBEU-Konformitätserklärung für FL160A
PDF260 KBEU-Konformitätserklärung für FL160A
PDF242 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für FL160A
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für FL160A
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com