![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Orion Schrank,Stahlblech Schutzklasse I,Klarsichttür,500X300X160 FL159A
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Deckel mit ÜberdruckentlastungNein
-
Anzahl Module30
-
Geeignet für BlitschutzNein
-
Nennstrom630 A
-
Tiefe installiertes Produkt160 mm
-
Innentiefe160 mm
-
Höhe installiertes Produkt500 mm
-
Breite installiertes Produkt300 mm
-
Breite in Teilungseinheiten10
-
Materialdicke Gehaüse1.2 mm
-
Deckel Material Dicke1.5 mm
-
Türschliessungstyp7 mm Dreikant
-
VerriegelbarJa
-
Deckel Artgeschlossen
-
TürflügelEinzeltür
-
Art der AbdeckungTür
-
Transparenter Deckel/TürJa
-
Farbelichtgrau RAL 7035
-
Farbelichtgrau
-
RAL FarbeRAL 7035 - Lichtgrau
-
WerkstoffStahl
-
Geeignet für AußengebrauchNein
-
SchranktypWandschrank
-
Anzahl Reihen3
-
Anzahl Schlüssel1
-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten2
-
Erweiterung möglichJa
-
Europäische Direktive WEEEnicht betroffen
-
SchutzklasseSchutzklasse I
-
Funktionserhalt-
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild FL159A
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung für FL159A
PDF32 MB -
BIM Revit Objekte
BIM Modelle Revit für FL159A
RFA1 MBBIM Modelle Revit für FL159A
RFA1 MB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für FL159A
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBSchadstoff-Richtlinien für FL159A
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com