![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Thermorelais 16 - 24 A zu Schütze EV018…EV038 EVB024B
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Polart3 P
-
Reset-Funktion TasterJa
-
Mit Autoreset FunktionJa
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue690 V
-
Versorgungsspannungsart den HilfskontaktenAC / DC
-
Typ Anschlussklemmen Spule und SignalkontaktSchraubanschluss
-
Nennstrom24 A
-
Isolationsspannung690 V
-
Stoßspannungsfestigkeit6000 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue AC für Hilfschalter415 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC für Hilfschalter220 V
-
Isolationsspannung Ui für Hilfschalter500 V AC
-
Einstellung des thermischen Auslösers in AC16 / 24 Ir
-
Einstellung der Nennstromgröße thermischer Auslöser bei 30°16 / 16.9 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 A
-
Strombelastbarkeit für Hilfschalter Ie bei 230V AC151.5 A
-
Strombelastbarkeit für Hilfschalter Ie bei 400V AC150.9 A
-
Strombelastbarkeit für Hilfschalter Ie bei 125V DC DC130.4 A
-
Strombelastbarkeit für Hilfschalter Ie bei 24V DC DC130.9 A
-
Strombelastbarkeit für Hilfschalter Ie bei 250V DC130.2 A
-
Abisolierlänge10 mm
-
Abisolierlänge Hauptkreis Anschlussen10 mm
-
Frequenz50 bis 60 Hz
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom6 W
-
Nominale Drehmoment der Steuerung und Hilfskontakt Kreis1.2 Nm
-
Nominale Drehmoment des Hauptkreises1.8 Nm
-
Typ Anschlussklemmen des HauptkreisesSchraubanschluss
-
Anschlussquer. flexibel Kabel mit Aderendhülse für Steuerung und Hilfskontakt1x (0.75 - 2.5) mm² / 2x (0.75 - 2.5) mm²
-
Max. Anschlussquerschnitt (Starr) für Steuerung und Signal Kontakt1x (0.75 - 4) mm² / 2x (0.75 - 4) mm²
-
Abisolierlänge Steuerung und Hilfskontakt Anschlussen8 mm
-
Anschlussquer. flexibel Kabel für Hauptkreis1x (1 - 4) mm² / 2x (1 - 4) mm²
-
Anschlussquer. starren Kabel für Hauptkreis1x (1 - 6) mm² / 2x (1 - 6) mm²
-
AuslöseklasseClass 10
-
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner1
-
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer1
-
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler0
-
Anzahl der Fehlersignalschalter2
-
StandardtextEN 60947-4-1 ; IEC 60947-4-1
-
Europäische Direktive RoHsfreiwillige übereinstimmung
-
Europäische Direktive WEEEbetroffen
-
SchutzartIP20
-
Betriebstemperatur-25…55 °C
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Lager-/Transporttemperatur-25…55 °C
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild EVB024B
-
Technische Broschüre
Broschüre für Leistungsschützer / Motorschutzschalter (DE, 2021-11)
PDF28 MB -
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für EVB024B
PDF421 KBEU-Konformitätserklärung für EVB024B
PDF60 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für EVB024B
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für EVB024B
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com