The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Thermorelais 0.24 - 0.4 A zu Schütze EV007…EV015
EVB0004A
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Reset-Funktion Taster
Ja
-
Mit Autoreset Funktion
Ja
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue
690 V
-
Versorgungsspannungsart den Hilfskontakten
AC / DC
-
Typ Anschlussklemmen Spule und Signalkontakt
Schraubanschluss
-
-
Isolationsspannung
690 V
-
Stoßspannungsfestigkeit
6000 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue AC für Hilfschalter
415 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC für Hilfschalter
220 V
-
Isolationsspannung Ui für Hilfschalter
500 V AC
-
Einstellung des thermischen Auslösers in AC
0.24 / 0.4 Ir
-
Einstellung der Nennstromgröße thermischer Auslöser bei 30°
0.24 / 0.26 / 0.28 / 0.3 / 0.32 / 0.34 / 0.36 / 0.38 / 0.4 A
-
Strombelastbarkeit für Hilfschalter Ie bei 230V AC15
1.5 A
-
Strombelastbarkeit für Hilfschalter Ie bei 400V AC15
0.9 A
-
Strombelastbarkeit für Hilfschalter Ie bei 125V DC DC13
0.4 A
-
Strombelastbarkeit für Hilfschalter Ie bei 24V DC DC13
0.9 A
-
Strombelastbarkeit für Hilfschalter Ie bei 250V DC13
0.2 A
-
-
Abisolierlänge Hauptkreis Anschlussen
10 mm
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
5.4 W
-
Nominale Drehmoment der Steuerung und Hilfskontakt Kreis
1.2 Nm
-
Nominale Drehmoment des Hauptkreises
1.8 Nm
-
Typ Anschlussklemmen des Hauptkreises
Schraubanschluss
-
Anschlussquer. flexibel Kabel mit Aderendhülse für Steuerung und Hilfskontakt
1x (0.75 - 2.5) mm² / 2x (0.75 - 2.5) mm²
-
Max. Anschlussquerschnitt (Starr) für Steuerung und Signal Kontakt
1x (0.75 - 4) mm² / 2x (0.75 - 4) mm²
-
Abisolierlänge Steuerung und Hilfskontakt Anschlussen
8 mm
-
Anschlussquer. flexibel Kabel für Hauptkreis
1x (1 - 4) mm² / 2x (1 - 4) mm²
-
Anschlussquer. starren Kabel für Hauptkreis
1x (1 - 6) mm² / 2x (1 - 6) mm²
-
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
1
-
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
1
-
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
0
-
Anzahl der Fehlersignalschalter
2
-
Standardtext
EN 60947-4-1 ; IEC 60947-4-1
-
Europäische Direktive RoHs
freiwillige übereinstimmung
-
Europäische Direktive WEEE
betroffen
-
Betriebstemperatur
-25…55 °C
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2
3
-
Lager-/Transporttemperatur
-25…55 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.