![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Fernsteuergerät Komfort 1-10V mit EV108
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Steuerungsart1-10V
-
MontageartDIN Hutschiene (REG)
-
Anzahl Module4
-
DimmenZwangssteuerung und Szenenabruf ; Schaltausgang zur Zustandsanzeige des Dimmausganges ; Dimmgeschindigkeit einstellbar
-
Anzeige / Displaymit 2-stelliger 7-Segment Funktionskanalanzeige
-
Taste / Tasterknopfmit Betätigungstaste zum Ein- und Ausschalten ; mit 2 Betätigungstasten zum heller und dunkler Dimmen
-
AusgängeSchaltausgang zum Freischalten angeschlossener EVG
-
Maximaler Verbindungsabstand zu den Prioritätseingängen50 m
-
Schnittstellemit 1 - 10 V Schnittstelle
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 V
-
Frequenz50 Hz
-
Betriebsspannung230 V
-
Betriebsspannung230 V~ +/- 10%
-
Steuerstrom 1-10 V (master)50 mA
-
Steuerstrom 1-10 V (slave)50 mA
-
Nennstrom16 A
-
Tiefe installiertes Produkt65 mm
-
Höhe installiertes Produkt85 mm
-
Montagehöhe0 / 1000 m
-
Länge65 mm
-
Breite installiertes Produkt71 mm
-
Breite Reiheneinbaugerät (REG)4 TE
-
Max. Leitungslänge zu Tastern50 mm
-
Maximale Verbindungslänge 1-10V50 m
-
Leistungsaufnahme3 W
-
Leistungsaufnahme (Betrieb)3 W
-
Leistungsaufnahme (Standby)1 W
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom1 W
-
Verlustleistung pro Spule1.5 W
-
Oberfläche Deckelsonstige
-
Versorgungsspannung230 V
-
Schutzklasse SensorKlasse I
-
Farbesteingrau
-
RAL FarbeRAL 7035 - Lichtgrau
-
Werkstoffsonstige
-
Oberflächematt
-
BefestigungsartMit Kralle
-
MontageartDIN-Schiene (REG)
-
Montageartzur Montage auf DIN-Hutschiene
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1 - 16mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1,5 - 10mm²
-
Lastart1-10 V
-
Leiterquerschnitt (flexibel)1…16 mm²
-
Leiterquerschnitt (starr)1.5…10 mm²
-
Anschlussartmit Schraubklemmen
-
AnschlussAnschluss für beleuchtbare (max. 5 mA) oder Standardtaster
-
AnschlussartSchraubtechnik
-
EinstellungenHelligkeitsgrenzwerte und Dimmgeschwindigkeit über Display einstellbar
-
Schaltkontakt potenzialfrei16 A, 230 V~ AC1
-
ZulassungenCE
-
SchutzartIP20
-
Betriebstemperatur-10…45 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-20…60 °C
-
ZusammensetzungBasiselement
-
Gerät der FamilieEV
-
Haupt-DesignlinieHauselektronik
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild EV108
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung für EV108
PDF2 MBBedienungsanleitung für EV108
PDF2 MB -
Katalog
Katalog 6 - Gebäudesystemtechnik KNX, Automatisierung, Türsprechanlagen
PDF90 MB -
Technische Informationen
Technische Information für EV108
PDF482 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für EV108
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com