The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Leis­tungs­schütze
    • Leis­tungs­schütze
    • EV080C
    Leistungsschütz Hager
    EAN-Nr.
    3250612236213
    E-nr.
    507 476 820
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    31
    • Leis­tungs­schütze

    Leistungsschütz Hager 3P 80A bei AC-3 Spulenspannung 230VAC EV080C

    Preis*
    CHF 304.00
    / Stück *
    CHF 304.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Leistungsschütz Hager 3P 80A bei AC-3 Spulenspannung 230VAC

    EV080C

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Über­las­t­re­lais ther­misch 5 Produkte verfügbar
    • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte 2 Produkte verfügbar
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Über­las­t­re­lais ther­misch
    • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • EVB070D

      Thermorelais 50 - 70 A zu Schütze EV080…EV170

      CHF 190.00  / Stück*
    • EVB100D

      Thermorelais 70 - 100 A zu Schütze EV080…EV170

      CHF 239.00  / Stück*
    • EVB125D

      Thermorelais 95 - 125 A zu Schütze EV080…EV170

      CHF 270.00  / Stück*
    • EVB150D

      Thermorelais 120 - 150 A zu Schütze EV080…EV170

      CHF 293.00  / Stück*
    • EVB175D

      Thermorelais 145 - 170 A zu Schütze EV080…EV170

      CHF 301.00  / Stück*
    • EVA003

      Hilfskontakt 1S+1Ö zu EV040…EV170, EVN063…EVN200

      CHF 8.85  / Stück*
    • EVA004

      Hilfskontakt 2S+2Ö zu EV040…EV170, EVN063…EVN200

      CHF 16.00  / Stück*
    • EVA104

      Mech. Verriegelung zu Schütze EV080…170, EVN125…200 inkl. Montageplatte

      CHF 113.00  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polart
      3P
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      12 - 690 V
    • Steu­er­span­nung AC
      230 - 230 V
    • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
      8000 V
    • Versor­gungs­span­nungsart der Steu­e­rung
      AC
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      690 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Strom­belast­bar­keit Ie bei 110 V DC1 iec60947-4
      110 A
    • Strom­belast­bar­keit Ie bei 220 V DC1 iec60947-4
      70 A
    • Strom­belast­bar­keit Ie bei 3P 220 - 230 V AC1 nach IEC60947 - 4
      110 A
    • Strom­belast­bar­keit Ie bei 3P 220 - 230 V AC3 nach IEC60947 - 4
      80 A
    • Strom­belast­bar­keit Ie bei 3P 220 - 230 V AC4 nach IEC60947 - 4
      40 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC3
      80 A
    • Strom­belast­bar­keit Ie bei 3P 380 - 400 V AC AC1 nach IEC60947 - 4
      110 A
    • Strom­belast­bar­keit Ie bei 3P 380 - 400 V AC AC3 nach IEC60947 - 4
      80 A
    • Strom­belast­bar­keit Ie bei 3P 380 - 400 V AC AC4 nach IEC60947 - 4
      40 A
    Abmes­sungen
    • Abiso­lier­länge Haupt­kreis Anschluss
      24 mm
    • Tiefe
      175 mm
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      14,80 W
    • Verlust­leis­tung pro Spule
      5,80 W
    • Betriebs­leis­tung für 3P bei 220 - 230 V AC AC1 nach IEC60947 - 4
      42 kW
    • Betriebs­leis­tung für 3P bei 220 - 230 V AC AC4 nach IEC60947 - 4
      11,50 kW
    • Betriebs­ver­brauch
      26 VA
    • Anzugs­ver­brauch
      310 VA
    • Betriebs­leis­tung für 3P bei 380 - 400 V AC AC1 nach IEC60947 - 4
      72 kW
    • Betriebs­leis­tung für 3P bei 220 - 230 V AC AC3 nach IEC60947 - 4
      25 kW
    • Betriebs­leis­tung für 3P bei 380 - 400 V AC AC4 nach IEC60947 - 4
      20 kW
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment der Steu­e­rung und Hilfs­kon­takt Kreis
      1,20 - 1,20 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment des Haupt­kreises
      14 - 14 Nm
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schrau­b­an­schluss
    • Anschlussart Spule und Signal­kon­takt
      Schrau­b­an­schluss
    Anschluss
    • Kontaktart
      3S
    • Abiso­lier­länge beim Asch­luss Steu­e­rungs- und Hilfs­kon­takt
      10 mm
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      16 - 95 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      0,75 - 4 mm²
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Öffner
      0
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Schliesser
      0
    • Anzahl Schlies­ser­kon­takte
      3
    • Anzahl Öffner­kon­takte
      0
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP00
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 60 °C
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC60664 / IEC60947-2
      3
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Power contactor 4P, 125A on AC-1, 230 VAC (English)
    PDF
    372,49 kB
    REACH declaration EV080C
    PDF
    RoHS Report EV080C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EV080C | Hager Schweiz

      Produktbild EV080C

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EV080C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt EV080C

      Leistungsschütz 3P, 80A bei AC-3, 230 VAC

      PDF
    • Handbuch

      Bild Broschüre für Leistungsschützer / Motorschutzschalter (DE, 2021-11) | Hager Schweiz

      Broschüre für Leistungsschützer / Motorschutzschalter (DE, 2021-11)

      Handbuch de-DE 2021-11-24

      PDF
      28,02 MB
      Bild Handbuch en-GB 2025-04-10 | Hager Schweiz

      Handbuch en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Brochure for contactors / motor protection switches (FR, 2021-11) | Hager Schweiz

      Brochure for contactors / motor protection switches (FR, 2021-11)

      Technische Broschüre fr-FR 2022-02-02

      PDF
      28,12 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager Schweiz

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Konformitätserklärung International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      302,72 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      EVN125E - Leistungsschütz Hager 4P 125A bei AC-1 Spulenspannung 24VDC
      EVN125E
      Leistungsschütz 4P, 125A bei AC-1, 24VDC
      Preis*
      CHF 409.00
      / Stück *
      CHF 409.00
      / Stück *
    • 2
      EVN080D - Leistungsschütz Hager 4P 80A bei AC-1 Spulenspannung 24VAC
      EVN080D
      Leistungsschütz 4P, 80A bei AC-1, 24 VAC
      Preis*
      CHF 286.00
      / Stück *
      CHF 286.00
      / Stück *
    • 3
      EV00701C - Leistungsschütz Hager 3P+1 Öffner 7A bei AC-3 Spulenspannung 230VAC
      EV00701C
      Leistungsschütz 3P + 1 Ö, 7A bei AC-3, 230 VAC
      Preis*
      CHF 32.05
      / Stück *
      CHF 32.05
      / Stück *
    • 4
      EVN022C - Leistungsschütz Hager 4P 22A bei AC-1 Spulenspannung 230VAC
      EVN022C
      Leistungsschütz 4P, 22A bei AC-1, 230 VAC
      Preis*
      CHF 48.80
      / Stück *
      CHF 48.80
      / Stück *
    • 5
      EV065D - Leistungsschütz Hager 3P 65A bei AC-3 Spulenspannung 24VAC
      EV065D
      Leistungsschütz 3P, 65A bei AC-3, 24 VAC
      Preis*
      CHF 242.00
      / Stück *
      CHF 242.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group