Leistungsschütz Hager 3P+1 Schliesser 38A bei AC-3 Spulenspannung 24VAC EV03810D
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie einen Wiederverkäufer
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Adapter für Zusatzkabel 1 Produkte verfügbar -
Überlastrelais thermisch 5 Produkte verfügbar -
Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte 6 Produkte verfügbar -
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 1 Produkte verfügbar -
Überspannungsschutzmodul 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Polart3P
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue12 - 690 V
-
Steuerspannung AC24 - 24 V
-
Stossspannungsfestigkeit8000 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue AC für Hilfsschalter600 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC für Hilfsschalter250 V
-
Versorgungsspannungsart der SteuerungAC
-
Isolationsspannung Ui690 V
-
Strombelastbarkeit Ie bei 110 V DC1 iec60947-440 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 220 V DC1 iec60947-440 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 3P 220 - 230 V AC1 nach IEC60947 - 445 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 3P 220 - 230 V AC3 nach IEC60947 - 438 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 3P 220 - 230 V AC4 nach IEC60947 - 415 A
-
Strombelastbarkeit bei AC338 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 3P 380 - 400 V AC AC1 nach IEC60947 - 445 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 3P 380 - 400 V AC AC3 nach IEC60947 - 438 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 3P 380 - 400 V AC AC4 nach IEC60947 - 415 A
-
Strombelastbarkeit für Hilfschalter Ie bei 110 V AC AC1510 A
-
Strombelastbarkeit für Hilfschalter Ie bei 24 V AC AC1510 A
-
Strombelastbarkeit für Hilfschalter Ie bei 24 V DC DC131 A
-
Strombelastbarkeit für Hilfschalter Ie bei 250 V DC131 A
-
Abisolierlänge Hauptkreis Anschluss10 mm
-
Tiefe138 mm
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom11,40 W
-
Verlustleistung pro Spule2,10 W
-
Betriebsleistung für 3P bei 220 - 230 V AC AC1 nach IEC60947 - 417 kW
-
Betriebsleistung für 3P bei 220 - 230 V AC AC4 nach IEC60947 - 44 kW
-
Betriebsverbrauch9,1 VA
-
Anzugsverbrauch62 VA
-
Betriebsleistung für 3P bei 380 - 400 V AC AC1 nach IEC60947 - 429 kW
-
Betriebsleistung für 3P bei 220 - 230 V AC AC3 nach IEC60947 - 411 kW
-
Betriebsleistung für 3P bei 380 - 400 V AC AC4 nach IEC60947 - 47 kW
-
Nominales Drehmoment der Steuerung und Hilfskontakt Kreis1,20 - 1,20 Nm
-
Nominales Drehmoment des Hauptkreises3,20 - 3,20 Nm
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
Anschlussart Spule und SignalkontaktSchraubanschluss
-
Kontaktart3S+1 auxil. S
-
Abisolierlänge beim Aschluss Steuerungs- und Hilfskontakt10 mm
-
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner1
-
Anzahl der Hilfskontakte als Schliesser0
-
Anzahl Schliesserkontakte3
-
Anzahl Öffnerkontakte0
-
Schutzart IPIP00
-
Betriebstemperatur-25 - 60 °C
-
Grad der Verunreinigung nach IEC60664 / IEC60947-23
-
Lager-/Transporttemperatur-40 - 80 °C
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild EV03810D
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt EV03810D
Leistungsschütz 3P + 1 S, 38A bei AC-3, 24 VAC
PDF -
Handbuch
Broschüre für Leistungsschützer / Motorschutzschalter (DE, 2021-11)
Handbuch de-DE 2021-11-24
PDF28,02 MB
Handbuch en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Technische Broschüre
Brochure for contactors / motor protection switches (FR, 2021-11)
Technische Broschüre fr-FR 2022-02-02
PDF28,12 MB -
Konformitätserklärung
Declaration Of Conformity
Konformitätserklärung en-GB 2023-12-12
PDF421,30 kB
Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications
Konformitätserklärung International 2021-03-01
PDF60,48 kB