![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Leistungsschütz 3P + 1 S, 32A bei AC-3, 24 VDC EV03210E
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Polart3 P
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue690 V
-
Versorgungsspannungsart der SteuerungDC
-
Versorgungsspannungsart den HilfskontaktenAC / DC
-
Typ Anschlussklemmen Spule und SignalkontaktSchraubanschluss
-
Isolationsspannung690 V
-
Steuerspannung DC24 / 27 V
-
Stoßspannungsfestigkeit8 kV
-
Steuerspannung Us mit Gleichstrom24 / 27 V
-
Abfall Spannung DC Spule3.6 / 14.4 V
-
DC-Einschaltspannungsbereich der Spule24 / 27 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue AC für Hilfschalter600 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC für Hilfschalter250 V
-
Strombelastbarkeit Ie bei 110V DC1 iec60947-440 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 220V DC1 iec60947-440 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 3P 220-230V AC1 nach IEC60947-445 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 3P 220-230V AC3 nach IEC60947-432 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 3P 220-230V AC4 nach IEC60947-415 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 60V DC1 iec60947-440 A
-
Strombelastbarkeit für Hilfschalter Ie bei 230V AC1510 A
-
Strombelastbarkeit bei AC332 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 3P 380-400V AC AC1 nach IEC60947-445 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 3P 380-400V AC AC3 nach IEC60947-432 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 3P 380-400V AC AC4 nach IEC60947-415 A
-
Strombelastbarkeit für Hilfschalter Ie bei 110V AC AC1510 A
-
Strombelastbarkeit für Hilfschalter Ie bei 24V AC AC1510 A
-
Strombelastbarkeit für Hilfschalter Ie bei 24V DC DC131 A
-
Strombelastbarkeit für Hilfschalter Ie bei 250V DC131 A
-
Abisolierlänge Hauptkreis Anschlussen10 mm
-
Frequenz50 bis 60 Hz
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom7.5 W
-
Verlustleistung pro Spule0.9 W
-
Gesamtverlustleistung bei Ie AC3 400V6.6 W
-
DC-Einschaltleistung der Spule12 W
-
DC-Halteleistung der Spule0.9 W
-
Betriebsleistung für 3P bei 220-230V AC1 nach IEC60947-417 kW
-
Betriebsleistung für 3P bei 220-230V AC4 nach IEC60947-44 kW
-
Betriebsleistung für 3P bei 380-400V AC1 nach IEC60947-429 kW
-
Betriebsleistung für 3P bei 220-230V AC3 nach IEC60947-410 kW
-
Betriebsleistung für 3P bei 380-400V AC AC4 nach IEC60947-47 kW
-
Nominale Drehmoment der Steuerung und Hilfskontakt Kreis1.2 Nm
-
Nominale Drehmoment des Hauptkreises3.2 Nm
-
Impedanz des Poles2.7 mΩ
-
Gerätelebensdauer mechanisch Schaltspiele/Stunde5000
-
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele10000000
-
Typ Anschlussklemmen des HauptkreisesSchraubanschluss
-
Anschlussquer. flexibel Kabel mit Aderendhülse für Steuerung und Hilfskontakt1x (0.75 - 2.5) mm² / 2x (0.75 - 2.5) mm²
-
Max. Anschlussquerschnitt (Starr) für Steuerung und Signal Kontakt1x (0.75 - 4) mm² / 2x (0.75 - 2.5) mm²
-
Abisolierlänge Steuerung und Hilfskontakt Anschlussen10 mm
-
Anschlussquer. flexibel Kabel für Hauptkreis1x (0.75 - 16) mm² / 2x (0.75 - 10) mm²
-
Anschlussquer. starren Kabel für Hauptkreis1x (0.75 - 16) mm² / 2x (0.75 - 10) mm²
-
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
-
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer1
-
Anzahl Öffnerkontakte0
-
Anzahl Schließerkontakte3
-
StandardtextEN 60947-4-1 ; IEC 60947-4-1 ; EN 60947-5-1 ; IEC 60947-5-1
-
Europäische Direktive RoHsfreiwillige übereinstimmung
-
Europäische Direktive WEEEbetroffen
-
SchutzartIP00
-
Betriebstemperatur-25…60 °C
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Lager-/Transporttemperatur-40…80 °C
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild EV03210E
-
Technische Broschüre
Broschüre für Leistungsschützer / Motorschutzschalter (DE, 2021-11)
PDF28 MB -
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für EV03210E
PDF421 KBEU-Konformitätserklärung für EV03210E
PDF60 KB -
PEP Dokument
Umwelt-Produktdeklaration (PEP) für EV03210E
PDF317 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für EV03210E
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für EV03210E
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com