The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Leistungsschütz 3P + 1 S, 7A bei AC-3, 24 VAC
EV00710D
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue
690 V
-
Versorgungsspannungsart der Steuerung
AC
-
Versorgungsspannungsart den Hilfskontakten
AC / DC
-
Typ Anschlussklemmen Spule und Signalkontakt
Schraubanschluss
-
Isolationsspannung
690 V
-
Steuerspannung AC
24 V
-
Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
-
Steuerspannung Us unter 50 Hz
24 V
-
Steuerspannung Us unter 60 Hz
24 V
-
Abfall Spannung AC Spule
7.2 / 14.4 V
-
AC-Einschaltspannungsbereich der Spule
19.2 / 26.4 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue AC für Hilfschalter
600 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC für Hilfschalter
250 V
-
Strombelastbarkeit Ie bei 110V DC1 iec60947-4
20 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 220V DC1 iec60947-4
15 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 3P 220-230V AC1 nach IEC60947-4
22 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 3P 220-230V AC3 nach IEC60947-4
7 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 3P 220-230V AC4 nach IEC60947-4
5 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 60V DC1 iec60947-4
20 A
-
Strombelastbarkeit für Hilfschalter Ie bei 230V AC15
10 A
-
Strombelastbarkeit bei AC3
7 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 3P 380-400V AC AC1 nach IEC60947-4
22 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 3P 380-400V AC AC3 nach IEC60947-4
7 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 3P 380-400V AC AC4 nach IEC60947-4
5 A
-
Strombelastbarkeit für Hilfschalter Ie bei 110V AC AC15
10 A
-
Strombelastbarkeit für Hilfschalter Ie bei 24V AC AC15
10 A
-
Strombelastbarkeit für Hilfschalter Ie bei 24V DC DC13
1 A
-
Strombelastbarkeit für Hilfschalter Ie bei 250V DC13
1 A
-
Abisolierlänge Hauptkreis Anschlussen
10 mm
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
1.7 W
-
Verlustleistung pro Spule
1.4 W
-
Gesamtverlustleistung bei Ie AC3 400V
0.3 W
-
AC-Einschaltleistung der Spule
27 VA
-
AC-Halteleistung der Spule
4.2 VA
-
Betriebsleistung für 3P bei 220-230V AC1 nach IEC60947-4
8 kW
-
Betriebsleistung für 3P bei 220-230V AC4 nach IEC60947-4
1 kW
-
Betriebsleistung für 3P bei 380-400V AC1 nach IEC60947-4
14 kW
-
Betriebsleistung für 3P bei 220-230V AC3 nach IEC60947-4
2.2 kW
-
Betriebsleistung für 3P bei 380-400V AC AC4 nach IEC60947-4
2.2 kW
-
Nominale Drehmoment der Steuerung und Hilfskontakt Kreis
1.2 Nm
-
Nominale Drehmoment des Hauptkreises
1.2 Nm
-
Impedanz des Poles
2.5 mΩ
-
Gerätelebensdauer mechanisch Schaltspiele/Stunde
9000
-
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele
10000000
-
Typ Anschlussklemmen des Hauptkreises
Schraubanschluss
-
Anschlussquer. flexibel Kabel mit Aderendhülse für Steuerung und Hilfskontakt
1x (0.75 - 2.5) mm² / 2x (0.75 - 2.5) mm²
-
Max. Anschlussquerschnitt (Starr) für Steuerung und Signal Kontakt
1x (0.75 - 4) mm² / 2x (0.75 - 2.5) mm²
-
Abisolierlänge Steuerung und Hilfskontakt Anschlussen
10 mm
-
Anschlussquer. flexibel Kabel für Hauptkreis
1x (0.75 - 2.5) mm² / 2x (0.75 - 2.5) mm²
-
Anschlussquer. starren Kabel für Hauptkreis
1x (0.75 - 4) mm² / 2x (0.75 - 2.5) mm²
-
Anschlussart
Schraubtechnik
-
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
-
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
1
-
Anzahl Öffnerkontakte
0
-
Anzahl Schließerkontakte
3
-
Europäische Direktive RoHs
freiwillige übereinstimmung
-
Europäische Direktive WEEE
betroffen
-
Betriebstemperatur
-25…60 °C
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2
3
-
Lager-/Transporttemperatur
-40…80 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.