The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • Leis­tungs­schütze
  • Leis­tungs­schütze Zubehör
  • EVA204
  • Schalt- und Schutz­ge­räte

RC-Glied Hager 24VAC zu Schütze EV007…EV015, EVN022 EVA204

RC-Glied Hager, zu Schütze EV007…EV015, EVN022
EAN-Nr.
3250612232147
E-nr.
507 499 380
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
31
Preis*
 8.55 CHF
/ Stück *
 8.55 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

RC-Glied Hager 24VAC zu Schütze EV007…EV015, EVN022

EVA204

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 5 Produkte verfügbar

Passend zu

  • EV00710D

    Leistungsschütz 3P + 1 S, 7A bei AC-3, 24 VAC

     30.75 CHF  / Stück*
  • EV00910D

    Leistungsschütz 3P + 1 S, 9A bei AC-3, 24 VAC

     34.20 CHF  / Stück*
  • EV01210D

    Leistungsschütz 3P + 1 S, 12A bei AC-3, 24 VAC

     39.45 CHF  / Stück*
  • EV01510D

    Leistungsschütz 3P + 1 S, 15.5A bei AC-3, 24 VAC

     47.85 CHF  / Stück*
  • EVN022D

    Leistungsschütz 4P, 22A bei AC-1, 24 VAC

     46.85 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    24 - 24 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-09-01
PDF
396,64 kB
Hager REACH declaration EVA204
PDF
Hager RoHS report EVA204
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild EVA204 | Hager Schweiz

    Produktbild EVA204

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt EVA204 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt EVA204

    RC Löschglied 24 VAC zu Schütze EV007…EV015, EVN022

    PDF
  • Handbuch

    Bild Broschüre für Leistungsschützer / Motorschutzschalter (DE, 2021-11) | Hager Schweiz

    Broschüre für Leistungsschützer / Motorschutzschalter (DE, 2021-11)

    Handbuch de-DE 2021-11-24

    PDF
    28,02 MB
    Bild Handbuch en-GB 2025-04-10 | Hager Schweiz

    Handbuch en-GB 2025-04-10

    PDF
    4,12 MB
  • Technische Broschüre

    Bild Brochure for contactors / motor protection switches (FR, 2021-11) | Hager Schweiz

    Brochure for contactors / motor protection switches (FR, 2021-11)

    Technische Broschüre fr-FR 2022-02-02

    PDF
    28,12 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration Of Conformity | Hager Schweiz

    Declaration Of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB 2023-12-12

    PDF
    421,30 kB
    Bild Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager Schweiz

    Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

    Konformitätserklärung International 2021-03-01

    PDF
    60,48 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    EVA008 - Hilfskontakt Hager 4Ö zu EV007…EV038, EVN022…EVN045,  EVL014…EVL027, EVR004
    EVA008
    Hilfskontakt 4Ö zu EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027, EVR004…
    Preis*
     15.35 CHF
    / Stück *
     15.35 CHF
    / Stück *
  • 2
    EVA002 - Hilfskontakt Hager 2S+2Ö zu EV007-10-EV038-10, EVN022-EVN045, EVL014-EVL027
    EVA002
    Hilfskontakt 2S+2Ö zu EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027
    Preis*
     15.35 CHF
    / Stück *
     15.35 CHF
    / Stück *
  • 3
    EVA005 - Hilfskontakt Hager 1S+1Ö zu EV007…EV038, EVN022…EVN045,  EVL014…EVL027, EVR004
    EVA005
    Hilfskontakt 1S+1Ö zu EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027, EVR004…
    Preis*
     8.45 CHF
    / Stück *
     8.45 CHF
    / Stück *
  • 4
    EVA006 - Hilfskontakt Hager 4S zu EV007…EV038, EVN022…EVN045,  EVL014…EVL027, EVR004
    EVA006
    Hilfskontakt 4S zu EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027, EVR004…
    Preis*
     15.35 CHF
    / Stück *
     15.35 CHF
    / Stück *
  • 5
    EVA007 - Hilfskontakt Hager 2S+2Ö zu EV007…EV038, EVN022…EVN045,  EVL014…EVL027, EVR004
    EVA007
    Hilfskontakt 2S+2Ö zu EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027, EVR004…
    Preis*
     15.35 CHF
    / Stück *
     15.35 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group