![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Brummfrei Schütze , 25A,3S+1Ö, 8/12V ESL428S
EAN-Nr.
3250612400249
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
E2
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
Architektur
-
Polanzahl4 P
Ausführung
-
Anzahl Module2
Elektrische Hauptmerkmale
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue400 V
-
Frequenz50/60 Hz
Spannung
-
Isolationsspannung440 V
-
Steuerspannung DC0 V
-
Steuerspannung AC12 V
-
Stoßspannungsfestigkeit4 kV
Strom
-
Nennstrom25 A
-
Thermischer Nennstrom außerhalb Gehäuse25 A
-
Strombelastbarkeit bei AC7 Kategorie A25 A
-
Strombelastbarkeit bei AC7 Kategorie B8.5 A
Abmessungen
-
Tiefe installiertes Produkt60 mm
-
Höhe installiertes Produkt83 mm
-
Breite installiertes Produkt35.75 mm
Leistung
-
Anzugsverbrauch2.9 W
-
Betriebsverbrauch2.9 W
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom7.4 W
-
Verlustleistung pro Kontakt1.5 W
-
Verlustleistung pro Spule2.9 W
-
Schaltleistung bei 230 V in AC7 in Kategorie A4.6 kW
-
Schaltleistung bei 230 V in AC7 in Kategorie B880 W
-
Schaltleistung bei 400 V in AC7 in Kategorie A13.8 kW
-
Schaltleistung bei 400 V in AC7 in Kategorie B2.6 kW
Abschaltzeit
-
Ansprechzeit beim Öffnen15 ms
-
Reaktionszeit beim Schließen25 ms
Widerstand
-
Widerstand der Wicklung28.2 Ω
Ausdauer
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele30000
-
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele1000000
Leuchtstofflampen Steuerung
-
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)500 VA
-
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung990 VA
-
Max. Leuchtstofflampenlast490 VA
Glühlampen Steuerung
-
Max. Glühlampenlast1100 W
Anschluss
-
Kontaktanzahl4
-
Anschlussquerschnitt der Steuerleitung starr1 / 10 mm²
Ausstattung
-
Zusatzeinrichtungen möglichJa
Bedienung
-
Vor Ort-/HandbedienungNein
Normen
-
Europäische Direktive WEEEnicht betroffen
Sicherheit
-
SchutzartIP2X
-
SchutzklasseSchutzklasse II
Verwendung Bedingungen
-
Betriebstemperatur-10…50 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-40…80 °C
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com