The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Schwerlastkassette/Tubusmontagesatz 20kN Q12 244x244mm Höhe innen/außen 23/38mm
EKSQ1220TM
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
-
Mindest-Einbautiefe
110 mm
-
Höhe installiertes Produkt
110 mm
-
-
-
Tiefe der Bodenbelagaussparung
23 mm
-
Deckelausführung
quadratisch
-
-
Farbe Leitungsauslass
silber
-
Werkstoff Leitungsauslass
Aluminium
-
Werkstoffgruppe
Edelstahl
-
Anzahl der einbaubaren Geräte
12
-
Anzahl der Gerätebecher
3
-
Anzahl der Leitungsauslässe
1
-
Ausführung Leitungsauslass
aufschraubbar
-
-
Europäische Direktive RoHs
freiwillige übereinstimmung
-
Maximale Belastung
Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 15 kN
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.