Nivb Edelstahlkassette R06 für 6 Inst-geräte Ltg-auslass eckig Höhe i/a 23/28mm EKR0600LE1

EAN-Nr.
4012002245651
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
V1

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Mindest-Ein­bau­tiefe
    100 mm
  • Einbau­durch­messer
    215 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    100 mm
  • Tiefe der Boden­be­la­g­aus­spa­rung
    23 mm
Deckel, Tür
  • Decke­l­aus­füh­rung
    rund
Werk­stoff
  • Farbe
    edel­stahl
  • Farbe Leitungs­aus­lass
    silber
  • Werk­stoff
    Edel­stahl
  • Werk­stoff Leitungs­aus­lass
    rost­freier Stahl
  • Werk­stoff­gruppe
    Edel­stahl
Ausstat­tung
  • Anzahl der einbau­baren Geräte
    6
  • Anzahl der Gerä­te­be­cher
    2
  • Anzahl der Leitungs­aus­lässe
    1
  • Ausfüh­rung Leitungs­aus­lass
    schwenkbar
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive RoHs
    frei­wil­lige über­ein­stim­mung
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Maxi­male Belas­tung
    Prüf­stempel Ø 13mm 1.5 kN / Prüf­stempel Ø 130mm 3 kN
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.