![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Nivb Edelstahlkassette Q12 für 12 Inst-geräte Tubusmontagesatz Höhe i/a 23/28mm EKQ1200TM1
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
-
Mindest-Einbautiefe100 mm
-
Höhe installiertes Produkt100 mm
-
Länge Einbaumaß244 mm
-
Breite Einbaumaß244 mm
-
Tiefe der Bodenbelagaussparung23 mm
-
Deckelausführungquadratisch
-
FarbeEdelstahl
-
Farbe Leitungsauslasssilber
-
WerkstoffEdelstahl
-
Werkstoff LeitungsauslassAluminium
-
WerkstoffgruppeEdelstahl
-
Anzahl der einbaubaren Geräte12
-
Anzahl der Gerätebecher3
-
Anzahl der Leitungsauslässe1
-
Ausführung Leitungsauslassaufschraubbar
-
ZulassungenEN50085-2-2
-
Europäische Direktive RoHsfreiwillige übereinstimmung
-
SchlagfestigkeitIK10
-
Maximale BelastungPrüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild EKQ1200TM1
-
Montageanleitung
Montageanleitung für EKQ1200TM1
PDF3 MBMontageanleitung für EKQ1200TM1
PDF676 KBMontageanleitung für EKQ1200TM1
PDF38 KB -
Installationshandbuch
Installationshandbuch für EKQ1200TM1
BASISWISSEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME__DE__2024-04__HANDBUCH
PDF99 MB -
Hager Tipps & Ausschreibungstexte
Edelstahl-Kassette EKQ12
PDF419 KB -
Technische Informationen
Technische Information für EKQ1200TM1
Trittschallverhalten Unterflursysteme
PDF354 KB -
BIM Revit Objekte
BIM Modelle Revit für EKQ1200TM1
BIM Revit-Objekte für electraplan.VE-EE
ZIP112 MB -
BIM Archicad
BIM Archicad-Objekte für electraplan.VE-EE
ZIP11 MB -
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für EKQ1200TM1
Declaration
PDF42 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für EKQ1200TM1
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für EKQ1200TM1
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com