The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Nivb Edelstahlkassette Q12 für 12 Inst-geräte Ltg-auslass eckig Höhe i/a 23/28mm
EKQ1200LE1
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
-
Mindest-Einbautiefe
100 mm
-
Höhe installiertes Produkt
100 mm
-
-
-
Tiefe der Bodenbelagaussparung
23 mm
-
Deckelausführung
quadratisch
-
-
Farbe Leitungsauslass
silber
-
Werkstoff Leitungsauslass
rostfreier Stahl
-
Werkstoffgruppe
Edelstahl
-
Anzahl der einbaubaren Geräte
12
-
Anzahl der Gerätebecher
3
-
Anzahl der Leitungsauslässe
1
-
Ausführung Leitungsauslass
schwenkbar
-
-
Europäische Direktive RoHs
freiwillige übereinstimmung
-
Maximale Belastung
Prüfstempel Ø 13mm 1.5 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.