The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Nivb Edelstahlkassette Q06 für 6 Inst-geräte Ltg-auslass eckig Höhe i/a 38/43mm
EKQ0600LE2
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
-
Mindest-Einbautiefe
115 mm
-
Höhe installiertes Produkt
115 mm
-
-
-
Tiefe der Bodenbelagaussparung
38 mm
-
Deckelausführung
quadratisch
-
-
Farbe Leitungsauslass
silber
-
-
Werkstoff Leitungsauslass
rostfreier Stahl
-
Werkstoffgruppe
Edelstahl
-
Anzahl der einbaubaren Geräte
6
-
Anzahl der Gerätebecher
2
-
Anzahl der Leitungsauslässe
1
-
Ausführung Leitungsauslass
schwenkbar
-
Europäische Direktive RoHs
freiwillige übereinstimmung
-
Maximale Belastung
Prüfstempel Ø 13mm 1.5 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.