Fußbodentemperaturfühler für TE3xx und Berker Sensorik EK090
EAN-Nr.
3250610254066
E-nr.
405 410 326
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
T4
Preis*
CHF 30.05
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Tiefe installiertes Produkt1 mm
-
Höhe installiertes Produkt1 mm
-
Länge1 cm
-
Breite installiertes Produkt1 cm
Widerstand
-
Widerstandskennwert bei 25 °C10 kΩ
Anschluss
-
Fühler-Leitungslänge4 m
Kabel
-
Länge Anschlusskabel4 m
Ausstattung
-
FühlerartFußbodenfühler
Verwendung Bedingungen
-
Betriebstemperatur-40…80 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-10…65 °C
Kennzeichnung
-
Gewerk / AnwendungHLK-Regelung, KNX - Sensoren
-
Haupt-DesignlinieHLK-Regelung
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild EK090
-
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für EK090
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für EK090
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com