The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Digitale 1 Kanal Tagesschaltuhr Vorprogrammiert 1W 16A
EG010
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
-
Anzahl Funktionskanäle
1
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue
230 V
-
-
Betriebsspannung
230 V~
-
Tiefe installiertes Produkt
64 mm
-
Höhe installiertes Produkt
92 mm
-
Breite installiertes Produkt
18 mm
-
Breite Reiheneinbaugerät (REG)
1 TE
-
Leistungsaufnahme
1 VA
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
1 W
-
Verlustleistung bei Volllast
≈ 1 W
-
Verlustleistung pro Spule
1 W
-
Ganggenauigkeit
± 1 s/Tag
-
Gangreserve [Jahre]
≈ 3 a
-
Ladezeit der Gangreserve in stunden
0
-
Max. Glühlampenlast
1000 W
-
230 V Glüh- und Halogenlampen
max. 1000 W
-
Montageart
DIN-Schiene (REG)
-
Montageart
zur Montage auf DIN-Hutschiene
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter
1 - 4mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter
1 - 4mm²
-
Leiterquerschnitt (flexibel)
1…4 mm²
-
Leiterquerschnitt (starr)
1…4 mm²
-
-
-
Anschlussart
mit Schraubklemmen
-
Anzahl der Programmschritte
6
-
Sommer-/Winterzeitumstellung
manuell
-
kürzeste Schaltzeit
1 min
-
Programmierungsart
digital
-
Programmzyklen
Programmzyklus: 24 Stunden
-
-
-
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus
6
-
-
Mit Ferienprogramm
Nein
-
Betriebstemperatur
-10…50 °C
-
-
Lager-/Transporttemperatur
-10…60 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.