![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Bewegungsmelder 360° Unterputz, Schließerkontakt mit Nulldurchgangsschaltung EE805A
EAN-Nr.
3250612258758
E-nr.
535 140 400
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
E2
Preis*
CHF 143.00
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Funktion
-
Funktionnur als Einzelgerät einsetzbar
Elektrische Hauptmerkmale
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 V
-
Frequenz50/60 Hz
Spannung
-
Betriebsspannung230 V~ +10%/-15%
Strom
-
Schaltstrom (ohmsch)max. 10 A
Abmessungen
-
Höhe installiertes Produkt15.5 mm
-
Abmessungen (Ø x H)90 x 61 mm
-
Breite installiertes Produkt19 mm
-
Einbauöffnung Ø75 mm
-
Aufbauhöhe61 mm
-
Empfohlene Montagehöhe2.5…3.5 m
-
Einbau-Wandstärke5…20 mm
Leistung
-
Leuchtleistung Halogen 230 V0 / 2300 W
-
Max. Leuchtstofflampenlast1000 VA
-
Leistungsaufnahme (Standby)0.3 W
-
Schaltleistung Glühlampen0 / 2300 W
-
Maximalleistung pro Ausgang bei Niedervolt-Halogenlampen mit konv. Trafo1500 W
-
konventionelle Trafosmax. 1500 VA
-
Elektronische Trafosmax. 1500 W
Energieversorgung
-
Versorgungsspannung230 V +10% / -15%
Fühler
-
Erfassungswinkel360 °
-
Erfassungsfeld Ø, am Fußboden≈ 6 m
Werkstoff
-
Farbeweiß
Beleuchtung Steuerung
-
Ansprechhelligkeit, einstellbar≈ 5…1000 lx
-
Helligkeitsmeßbereich5 / 1000 Lux
-
Leuchtstofflampen mit EVG8 x 58 W
Leuchtstofflampen Steuerung
-
Energiesparlampen10 x 20 W
-
Leuchtstofflampen unkompensiert1000 W
LED Steuerung
-
230 V LED-Lampen20 x 20 W
Glühlampen Steuerung
-
12 V Halogenlampen1500 VA
Montage
-
Max. Montagehoehe4 m
-
MontageartUnterputz
-
Montageartfür Deckenmontage ; mit Federbügeln für Deckeneinbau
Anschluss
-
Leiterquerschnitt1…2.5 mm²
-
KontaktartSchließer (NO)
-
Anschlussartmit Steckklemmen
Einstellungen
-
Ansprechempfindlichkeit einstellbarNein
-
Nachlaufzeit, einstellbar5 s…30 min
-
Einstellungenmit Potenziometern zur Einstellung von Ansprechhelligkeit und Nachlaufzeit
Lieferumfang
-
Bestandteilmit Befestigungsmaterial
Ausstattung
-
Potenzialfreinicht potenzialfrei
Sicherheit
-
SchutzklasseSchutzklasse II
Verwendung Bedingungen
-
Betriebstemperatur-5…45 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-25…70 °C
-
EnergieverbrauchEnergieeinsparung durch anwesenheits- und helligkeitsabhängiges Ein- und Ausschalten von Licht ; niedriger Eigenenergiebedarf
Kennzeichnung
-
Gewerk / AnwendungBewegungsmelder
-
Haupt-DesignlinieBewegungsmelder
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild EE805A
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung für EE805A
PDF936 KBBedienungsanleitung für EE805A
PDF915 KBBedienungsanleitung für EE805A
PDF938 KB -
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für EE805A
Declaration
PDF126 KB -
PEP Dokument
Umwelt-Produktdeklaration (PEP) für EE805A
PDF439 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com