![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Außenbewegungsmelder 220°/360° mit LED- Strahler, IP55, weiß EE600
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
-
MontageartGeschraubt
-
Betriebsartmit Testbetrieb
-
Frequenz50/60 Hz
-
Betriebsspannung230 V AC
-
Betriebsspannung230 V~ +10%/-15%
-
Leuchtleistung Halogen 230 V410 W
-
Schaltleistung Glühlampen300 W
-
Lebensdauer LED≈ 7300 h
-
Erfassungswinkel, einstellbar220…360 °
-
Erfassungsfeld Ø, am Fußboden≈ 24 m
-
Max. Reichweite frontal12 m
-
Max. Reichweite zu einer Seite12 m
-
Farbeweiß
-
RAL FarbeRAL 9010 - Reinweiß
-
Helligkeitsmeßbereich5 / 1000 Lux
-
Lichtstrom3400 lm
-
Leistung LED60 W
-
230 V Glühlampen300 W
-
Max. Montagehoehe4 m
-
Montageartfür Schraubbefestigung
-
Anschlusstyp1 bis 1,5 mm²
-
Ansprechempfindlichkeit einstellbarJa
-
SchwenkbarLED-Strahler verstellbar horizontal 180° ; LED-Strahler verstellbar vertikal 340°
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Betriebstemperatur-20…40 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-20…60 °C
-
Gewerk / AnwendungBewegungsmelder
-
Haupt-DesignlinieBewegungsmelder
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild EE600
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung für EE600
PDF12 MBBedienungsanleitung für EE600
PDF12 MB -
PEP Dokument
Umwelt-Produktdeklaration (PEP) für EE600
PDF319 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com