Fehlerstrom-Schutzschalter Hager RCCB (RCD) 2P 230V 0.03A Typ A 40A 10kA 2TE CDA540C
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Verriegelungsfunktionen 2 Produkte verfügbar -
Phasentrennungsfunktionen 1 Produkte verfügbar -
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 1 Produkte verfügbar -
Unterspannungsauslöser 1 Produkte verfügbar -
Arbeitsstromauslöser 2 Produkte verfügbar -
Hilfsschalterblock 3 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Polart1P+N
-
Polanzahl2
-
Nennstrom40 A
-
Bemessungsfehlerstrom Idn30 mA
-
Schliess- und Abschaltvermögen Idm1,25 kA
-
Bemessungskurzschlussstrom Inc nach EN61008-110 kA
-
Nennstrom bei -25°C40 A
-
Nennstrom bei -20°C40 A
-
Nennstrom bei -15°C40 A
-
Nennstrom bei -10°C40 A
-
Nennstrom bei -5°C40 A
-
Nennstrom bei 0°C40 A
-
Nennstrom bei 5°C40 A
-
Nennstrom bei 10°C40 A
-
Nennstrom bei 15°C40 A
-
Nennstrom bei 20°C40 A
-
Nennstrom bei 25°C40 A
-
Nennstrom bei 30°C40 A
-
Nennstrom bei 35°C40 A
-
Nennstrom bei 40°C40 A
-
Nennstrom bei 45°C40 A
-
Nennstrom bei 50°C40 A
-
Nennstrom bei 55°C40 A
-
Nennstrom bei 60°C40 A
-
Nennstrom bei 65°C40 A
-
Nennstrom bei 70°C40 A
-
Nominales Drehmoment Obere Klemme3,60 - 3,60 Nm
-
Nominales Drehmoment Untere Klemme3,60 - 3,60 Nm
-
Typ obere Anschlussklemme für modulare GeräteSchraubanschluss
-
Typ untere Anschlussklemme für modulare Gerätebiconnect
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 230 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Isolationsspannung Ui500 V
-
Isolationsfestigkeit2 kV
-
Stossspannungsfestigkeit4000 V
-
Stossspannungsfestigkeit nach IEC60947-36000 V
-
Max. Betriebsspannung253 V
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Anzahl Module2
-
Geeignet für DIN SchieneJa
-
Typ des FehlerstromschutzesA
-
Schutzart IPIP20
-
Anschlussquerschnitt des Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 - 16 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 - 16 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1 - 25 mm²
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom3,31 W
-
Höhe über N.N.2000 m
-
Betriebstemperatur-25 - 70 °C
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele10000
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele20000
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare GeräteAusgerichtete Klemmen
-
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare GeräteAusgerichtete Klemmen
-
Höhe85 mm
-
Breite36 mm
-
Tiefe70 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild CDA540C
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt CDA540C
Fehlerstrom-Schutzschalter 1P+N 40A 30mA A
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2023-01-13
PDF1,18 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-01-15
PDF1,04 MB