The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
  • Fehler­strom-­Schutz­schalter (RCCB)
  • CD740EV
  • Reihen­ein­bau­ge­räte

Fehlerstromschutzschalter Hager 3P+N 10kA 40A 30mA Typ B EV 4TE CD740EV

Fehlerstromschutzschalter Hager CD740EV
EAN-Nr.
3250611630265
E-nr.
531 432 140
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
D2
Preis*
 801.00 CHF
/ Stück *
 801.00 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Fehlerstromschutzschalter Hager 3P+N 10kA 40A 30mA Typ B EV 4TE

CD740EV

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (10)
    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 2 Produkte verfügbar
    • Phasen­tren­nungs­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
    • Unter­span­nungs­aus­löser 1 Produkte verfügbar
    • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
    • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
    • Phasen­tren­nungs­funk­ti­onen
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Unter­span­nungs­aus­löser
    • Arbeitsstromaus­löser
    • Hilfs­schal­ter­block
    • Klem­me­n­ab­de­ckung
    • MZN175

      Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

       14.35 CHF  / Stück*
    • MZN176

      Plombierdraht zum Plombieren der Modulargeräte

       18.40 CHF  / 10 Stück*
    • MZN121

      Phasenabschottung für Leitungsschutzschalter 10kA

       3.10 CHF  / Set*
    • LZ060

      Distanzstück für Wärmeentlastung

       1.45 CHF  / Stück*
    • MZ206

      Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

       56.80 CHF  / Stück*
    • MZ204

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC

       59.90 CHF  / Stück*
    • MZ203

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

       56.80 CHF  / Stück*
    • MZ202

      Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

       26.25 CHF  / Stück*
    • MZ201

      Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

       22.65 CHF  / Stück*
    • CZN008

      Klemmenabdeckungen plombierbar für FI-Schalter 10kA 16 bis 125A 4PLE grau 1 Satz

       8.65 CHF  / Set*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polart
      3P+N
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      40 A
    • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
      30 mA
    • Schliess- und Abschalt­ver­mögen Idm
      0,80 kA
    • Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Inc nach EN61008-1
      10 kA
    • Nenn­strom bei -25°C
      40 A
    • Nenn­strom bei -20°C
      40 A
    • Nenn­strom bei -15°C
      40 A
    • Nenn­strom bei -10°C
      40 A
    • Nenn­strom bei -5°C
      40 A
    • Nenn­strom bei 0°C
      40 A
    • Nenn­strom bei 5°C
      40 A
    • Nenn­strom bei 10°C
      40 A
    • Nenn­strom bei 15°C
      40 A
    • Nenn­strom bei 20°C
      40 A
    • Nenn­strom bei 25°C
      40 A
    • Nenn­strom bei 30°C
      40 A
    • Nenn­strom bei 35°C
      40 A
    • Nenn­strom bei 40°C
      40 A
    • Nenn­strom bei 45°C
      40 A
    • Nenn­strom bei 50°C
      40 A
    • Nenn­strom bei 55°C
      40 A
    • Nenn­strom bei 60°C
      40 A
    • Nenn­strom bei 65°C
      40 A
    • Nenn­strom bei 70°C
      40 A
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
      3,60 - 3,60 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
      3,60 - 3,60 Nm
    • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Schrau­b­an­schluss
    • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      biconnect
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 400 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      400 V
    • Isola­ti­ons­fes­tig­keit
      2 kV
    • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
      4000 V
    • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit nach IEC60947-3
      6000 V
    • Max. Betriebss­pan­nung
      440 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für DIN Schiene
      Ja
    Sicher­heit
    • Typ des Fehler­strom­schutzes
      B
    • Schutzart IP
      IP20
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 25 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 16 mm²
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      4,39 W
    Einsatz­be­din­gungen
    • Höhe über N.N.
      2000 m
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schalt­spiele
      10000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schalt­spiele
      20000
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schrau­b­an­schluss
    • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Ausge­rich­tete Klemmen
    • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Ausge­rich­tete Klemmen
    Abmes­sungen
    • Höhe
      85 mm
    • Breite
      72 mm
    • Tiefe
      70 mm

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild CD740EV | Hager Schweiz

      Produktbild CD740EV

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt CD740EV | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt CD740EV

      Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 40A 30mA Typ B EV

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2021-09-22 | Hager Schweiz

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2021-09-22

      PDF
      302,06 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-01-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2025-01-22

      PDF
      672,49 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      CDA680C - Fehlerstrom-Schutzschalter Hager RCCB (RCD) 4P 400V 0.03A Typ A 80A 10kA 4TE
      CDA680C
      Fehlerstrom-Schutzschalter 3P+N 80A 30mA A
      Preis*
       412.00 CHF
      / Stück *
       412.00 CHF
      / Stück *
    • 2
      CFA680C - Fehlerstrom-Schutzschalter Hager RCCB (RCD) 4P 400V 0.3A Typ A 80A 10kA 4TE
      CFA680C
      Fehlerstrom-Schutzschalter 3P+N 80A 300mA A
      Preis*
       480.00 CHF
      / Stück *
       480.00 CHF
      / Stück *
    • 3
      CDA225C - Fehlerstrom-Schutzschalter Hager RCCB (RCD) 2P 230V 0.03A Typ A 25A 6kA 2TE
      CDA225C
      Fehlerstrom-Schutzschalter 2P 25A 30mA A Typ
      Preis*
       127.00 CHF
      / Stück *
       127.00 CHF
      / Stück *
    • 4
      CDA690C - Fehlerstrom-Schutzschalter Hager RCCB (RCD) 4P 400V 0.03A Typ A 125A 10kA 4TE
      CDA690C
      Fehlerstrom-Schutzschalter 3P+N 125A 30mA A
      Preis*
       823.00 CHF
      / Stück *
       823.00 CHF
      / Stück *
    • 5
      CFA684C - Fehlerstrom-Schutzschalter Hager RCCB (RCD) 4P 400V 0.3A Typ A 100A 10kA 4TE
      CFA684C
      Fehlerstrom-Schutzschalter 3P+N 100A 300mA A
      Preis*
       551.00 CHF
      / Stück *
       551.00 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group