![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Installationsdose Klemmring für Spannbereich <32mm für Bodensteckdose R02 BSR02R
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
KabelauslassOhne Kabelauslass im Deckel
-
Einbaudurchmesser122 mm
-
Deckelausführungohne
-
Farbeschwarz
-
WerkstoffPolyamid (PA)
-
Oberflächeunbehandelt
-
Geeignet für AußengebrauchNein
-
Betoninstallation geeignetNein
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild BSR02R
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung für BSR02R
PDF10 MB -
Installationshandbuch
Installationshandbuch für BSR02R
BASISWISSEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME__DE__2024-04__HANDBUCH
PDF99 MB -
BIM Revit Objekte
BIM Modelle Revit für BSR02R
ZIP9 MB -
With variables
Technische Produkt-Zeichnung für BSR02R
PDF38 KB -
STEP Dateien
STEP Modelle für BSR02R
STP170 KB -
DXF Dateien
DXF Modelle für BSR02R
DXF123 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für BSR02R
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für BSR02R
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com