T-Stück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 20x75mm reinweiß ATA207589010

EAN-Nr.
4012740865388
E-nr.
127 675 622
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
V2

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anti­bak­te­ri­elle Behand­lung
    Nein
Abmes­sungen
  • Kanal­höhe
    20 mm
  • Kanal­breite
    74 mm
  • Breite
    20 mm
Deckel, Tür
  • Ober­teil mit Dichtlippe
    nein
Werk­stoff
  • Farbe
    rein­weiß
  • Werk­stoff­gruppe
    Kunst­stoff
  • Ober­fläche
    unbe­han­delt
Montage
  • Boden­lo­chungen
    Ohne Boden­lo­chung
Zubehör
  • Form­tei­l­aus­füh­rung
    Hauben­form­teil
Normen
  • Zulas­sungen
    EN50085-2-1
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive RoHs
    frei­wil­lige über­ein­stim­mung
Sicher­heit
  • REACH konform
    Ja
  • RoHS konform
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Nein
  • Schlag­fes­tig­keit
    IK07
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5…60 °C
Tempe­ratur
  • Umge­bungs­tem­pe­ratur
    -5…60 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.