![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 6kA B-6A 30mA Typ A QC/QB ADM406QC
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Neutralleiterpositionohne Neutral
-
Anzahl der abgesicherten Pole4
-
Polanzahl4 P
-
Polart4 P
-
MontageartDIN-Schiene
-
Anzahl Module4
-
Fehlerstrohm Anzeigerja
-
Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare GeräteAusgerichtete Klemmen
-
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare GeräteAusgerichtete Klemmen
-
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-16 kA
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 / 400 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Isolationsfestigkeit2 kV
-
Isolationsspannung500 V
-
Stoßspannungsfestigkeit4 kV
-
Bemessungsfehlerstrom30 mA
-
Nennstrom6 A
-
Stoßstromfestigkeit (Stoßstromform 8/20 μs)3 kA
-
Schließ- und Abschaltvermögen6 kA
-
Einstellung des thermischen Auslösers in AC1.13 / 1.45 In
-
Magnetischer Einstellstrom3 / 5 In
-
Nennstrom bei -25° C7.3 A
-
Nennstrom bei -20° C7.2 A
-
Nennstrom bei -15° C7.1 A
-
Nennstrom bei -10° C7 A
-
Nennstrom bei -5° C6.9 A
-
Nennstrom bei 0° C6.8 A
-
Nennstrom bei 5° C6.6 A
-
Nennstrom bei 10° C6.5 A
-
Nennstrom bei 15° C6.4 A
-
Nennstrom bei 20° C6.3 A
-
Nennstrom bei 25° C6.1 A
-
Nennstrom bei 30° C6 A
-
Nennstrom bei 35° C5.9 A
-
Nennstrom bei 40° C5.7 A
-
Nennstrom bei 45° C5.6 A
-
Nennstrom bei 50°C5.4 A
-
Nennstrom bei 55° C5.3 A
-
Nennstrom bei 60°C5.1 A
-
Korrekturfaktor bei 2 nebeneinander montierten LS-Schaltern0.8
-
Korrekturfaktor bei 3 nebeneinander montierten LS-Schaltern0.8
-
Korrekturfaktor bei 4 und 5 nebeneinander montierten LS-Schaltern0.7
-
Korrekturfaktor bei 6 und mehr nebeneinander montierten LS-Schaltern0.6
-
Tiefe installiertes Produkt70 mm
-
Höhe installiertes Produkt84 mm
-
Breite installiertes Produkt71 mm
-
Frequenz50 Hz
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom6.8 W
-
Verlustleistung pro Pol1.7 W
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele2000
-
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele4000
-
Typ obere Anschlussklemme für modulare GeräteQuickConnect
-
Drehmoment2Nm
-
Typ obere Schienenklemme für modulare GeräteKunststoff
-
Typ untere Schienenklemme für modulare GeräteKunststoff
-
Typ untere Anschlussklemme für modulare GeräteBIconnect
-
Obere Demontierbarkeit für modulare ProdukteJa
-
Untere Demontierbarkeit für modulare ProdukteJa
-
Anschlussquerschnitt am Ausgang mit Schraube, bei flexiblem Leiter1 / 16 mm²
-
Anschlussquerschnitt am Ausgang mit Schraube, bei massivem Leiter1 / 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter, vorgeschaltete Klemmen mit Schrauben1.5 / 4 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Zugangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1.5 / 4 mm²
-
Klemmenstellungin Linie
-
Klemmenstellung Abgangoffen
-
Klemmenstellung Eingangoffen
-
Länge der für die Erwärmungsprüfung verwendeten Leiter (m) gemäß Produktnorm1 m
-
Leiterquerschnitt für die Erwärmungsprüfung (mm²) nach Produktnorm1 mm²
-
Selektiver-TypNein
-
Zusatzeinrichtungen möglichJa
-
Mit durchsichtigem BeschriftungsträgerJa
-
StandardtextEN 61009-1
-
Europäische Direktive WEEEbetroffen
-
SchutzartIP20
-
Typ des FehlerstromschutzesA
-
Betriebstemperatur-25…40 °C
-
Energiebegrenzungsklasse I²t3
-
Höhe über N.N.2000 m
-
Lager-/Transporttemperatur-55…70 °C
-
Eichungstemperatur30 °C
-
Umgebungslufttemperatur während der Erwärmungsprüfung nach Produktnorm22.7 °C
-
Max. zulässige Temperatur an zugänglichen Teilen (zum Berühren vorgesehen)62.2 °C
-
Max. zulässige Temperatur an zugänglichen Teilen (manuelle Bedienelemente)44.6 °C
-
Max. zulässige Temperatur an Zugangsteilen (bei Normalbetrieb nicht berührt)88.3 °C
-
Max. zulässige Temperatur an den Klemmen63.7 °C
-
Temp.-Anstiegsbegrenzungen für Zugangsteile (Umschalten) nach Produktnorm25 K
-
Temp.-Anstiegsbegrenzungen für Zugangsteile (nicht berührt) nach Produktnorm60 K
-
Temp.-Anstiegsbegrenzungen für Zugangsteile (berührt) nach Produktnorm40 K
-
Temperaturanstiegsgrenzen für Klemmen nach Produktnorm65 K
-
Temperaturanstieg an Zugangsteilen bei In gemessen (manuelle Bedienelemente)4.6 K
-
Temperaturanstieg gemessen an Zugangsteilen bei In (nicht im Normalbetrieb)48.3 K
-
Temperaturanstieg gemessen an Zugangsteilen bei In (zum Berühren vorgesehen)22.2 K
-
Temperaturanstieg gemessen an den Klemmen bei In23.7 K
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild ADM406QC
-
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für ADM406QC
Declaration
PDF125 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für ADM406QC
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für ADM406QC
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com