![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
HH-Teilbereichsicherung ÜLA 10/24kV 100A -T402 442/88 67541-1000
EAN-Nr.
4049857043965
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
28
Preis*
CHF 257.00
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Elektrische Hauptmerkmale
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue10 / 24 kV
Sicherung
-
Sicherungscharakteristiksonstige
Abmessungen
-
Länge442 mm
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild 67541-1000
-
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für 67541-1000
PDF429 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com